TLV757P

正在供货

具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.45 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.7 Fixed output options (V) 0.6, 0.7, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 3.6, 4, 4.5, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 100.2 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Foldback overcurrent protection, Output discharge, Soft start Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 425 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.45 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.7 Fixed output options (V) 0.6, 0.7, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 3.6, 4, 4.5, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 100.2 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Foldback overcurrent protection, Output discharge, Soft start Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 425 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DYD) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 采用 SOT-23 (DYD) 封装,具有 60.3°C/W RθJA
  • 输入电压范围:1.45V 至 5.5V
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.6V 至 5V(阶跃为 50mV)
  • 低 IQ:25µA(典型值)
  • 低压降:
    • 在 1A 下为 425mV(最大值)(VOUT 为 3.3V)
  • 输出精度:1%(最大值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 折返电流限制
  • 有源输出放电
  • 高 PSRR:100kHz 时为 45dB
  • 与 1µF 的陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 封装:
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DBV)
    • 带有散热焊盘的 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD)
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)
  • 采用 SOT-23 (DYD) 封装,具有 60.3°C/W RθJA
  • 输入电压范围:1.45V 至 5.5V
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.6V 至 5V(阶跃为 50mV)
  • 低 IQ:25µA(典型值)
  • 低压降:
    • 在 1A 下为 425mV(最大值)(VOUT 为 3.3V)
  • 输出精度:1%(最大值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 折返电流限制
  • 有源输出放电
  • 高 PSRR:100kHz 时为 45dB
  • 与 1µF 的陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 封装:
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DBV)
    • 带有散热焊盘的 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD)
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)

TLV757P 低压降稳压器 (LDO) 是一款超小型低静态电流 LDO,可提供 1A 拉电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。TLV757P 经过优化,可支持 1.45V 至 5.5V 的输入电压范围,可适用于各种应用。为更大限度地缩减成本和解决方案尺寸,该器件可在 0.6V 至 5V 范围内提供固定输出电压。此范围支持现代微控制器 (MCU) 更低的内核电压。此外,TLV757P 具备带有使能功能的低 IQ,从而可将待机功耗降至最低。该器件具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。该功能可为负载提供受控电压并在启动过程中更大程度地降低输入电压压降。关断时,该器件可主动下拉输出以使输出快速放电并实现已知的启动状态。

TLV757P 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。高精度带隙与误差放大器支持 1% 的典型精度。所有器件版本均具有集成的热关断保护、电流限制和低压锁定 (UVLO) 功能。TLV757P 具有内部折返电流限制,有助于在发生短路时减少热耗散。

TLV757 采用流行的 SON 和 SOT23-5 封装。此器件还采用带有散热焊盘的热增强型 SOT23-5 封装 (DYD)。与标准 SOT23-5 封装相比,此封装可显著降低热阻。

TLV757P 低压降稳压器 (LDO) 是一款超小型低静态电流 LDO,可提供 1A 拉电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。TLV757P 经过优化,可支持 1.45V 至 5.5V 的输入电压范围,可适用于各种应用。为更大限度地缩减成本和解决方案尺寸,该器件可在 0.6V 至 5V 范围内提供固定输出电压。此范围支持现代微控制器 (MCU) 更低的内核电压。此外,TLV757P 具备带有使能功能的低 IQ,从而可将待机功耗降至最低。该器件具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。该功能可为负载提供受控电压并在启动过程中更大程度地降低输入电压压降。关断时,该器件可主动下拉输出以使输出快速放电并实现已知的启动状态。

TLV757P 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。高精度带隙与误差放大器支持 1% 的典型精度。所有器件版本均具有集成的热关断保护、电流限制和低压锁定 (UVLO) 功能。TLV757P 具有内部折返电流限制,有助于在发生短路时减少热耗散。

TLV757 采用流行的 SON 和 SOT23-5 封装。此器件还采用带有散热焊盘的热增强型 SOT23-5 封装 (DYD)。与标准 SOT23-5 封装相比,此封装可显著降低热阻。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV759P 正在供货 具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 Adjustable-output version of TLV757P for cost-sensitive applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV757P 1A、低 IQ 、小型、低压降稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV75709P PSpice Transient Model

SBVM776.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75709P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM778.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75710P PSpice Transient Model

SBVM767.ZIP (36 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75710P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM777.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75712P PSpice Transient Model

SBVM768.ZIP (36 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75712P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM773.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75715P PSpice Transient Model

SBVM765.ZIP (36 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75715P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM761.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75718P PSpice Transient Model

SBVM763.ZIP (36 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75718P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM780.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75719P PSpice Transient Model

SBVM774.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75719P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM782.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75725P PSpice Transient Model

SBVM770.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75725P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM762.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75728P PSpice Transient Model

SBVM781.ZIP (36 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75728P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM759.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75729P PSpice Transient Model

SBVM766.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75729P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM769.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75730P PSpice Transient Model

SBVM775.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75730P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM771.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75733P PSpice Transient Model

SBVM772.ZIP (36 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75733P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM764.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75740P PSpice Transient Model

SBVM760.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV75740P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM779.ZIP (3 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DYD) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频