TLV9041

正在供货

单路、5.5V、350kHz、超低 1.2V、低静态电流 (10μA) 运算放大器

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.2 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.35 Slew rate (typ) (V/µs) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.25 Iq per channel (typ) (mA) 0.01 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 66 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.8 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Low Power, Shutdown, Small Size Input bias current (max) (pA) 12 CMRR (typ) (dB) 89 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.02
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.2 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.35 Slew rate (typ) (V/µs) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.25 Iq per channel (typ) (mA) 0.01 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 66 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.8 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Low Power, Shutdown, Small Size Input bias current (max) (pA) 12 CMRR (typ) (dB) 89 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.02
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 X2SON (DPW) 5 0.64 mm² 0.8 x 0.8
  • 适用于成本优化型应用的低功耗 CMOS 放大器
  • 可在电源电压低至 1.2V 的情况下运行
  • 低输入偏置电流:1pA(典型值),12pA(最大值)
  • 低静态电流:10µA/通道
  • 在 0.1Hz 至 10Hz 范围内具有 6.5µVp-p 的低集成噪声
  • 轨至轨输入和输出
  • 高增益带宽积:350kHz
  • 热本底噪声:64nV/√Hz
  • 低输入失调电压:±0.6mV
  • 单位增益稳定
  • 稳健驱动 100pF 的负载电容
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
  • 宽额定温度范围:–40°C 至 125°C
  • 适用于成本优化型应用的低功耗 CMOS 放大器
  • 可在电源电压低至 1.2V 的情况下运行
  • 低输入偏置电流:1pA(典型值),12pA(最大值)
  • 低静态电流:10µA/通道
  • 在 0.1Hz 至 10Hz 范围内具有 6.5µVp-p 的低集成噪声
  • 轨至轨输入和输出
  • 高增益带宽积:350kHz
  • 热本底噪声:64nV/√Hz
  • 低输入失调电压:±0.6mV
  • 单位增益稳定
  • 稳健驱动 100pF 的负载电容
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
  • 宽额定温度范围:–40°C 至 125°C

低功耗 TLV904x 系列包括单通道 (TLV9041)、双通道 (TLV9042) 和四通道 (TLV9044) 超低压(1.2V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅功能。TLV904x 凭借低静态电流(10 µA,典型值)和在低至 1.2V 的电源电压下运行的能力实现功耗节省,因此成为业界为数不多的可支持 1.5V 纽扣电池应用的放大器之一。使用关断模式(TLV9041S、TLV9042S 和 TLV9044S)可以进一步节省功耗:让放大器关闭并进入典型电流消耗小于 150 nA 的待机模式。这些器件为电源和空间受限的应用(例如电池供电的物联网器件、可穿戴电子产品和低电压运行至关重要的个人电子产品)提供了具有成本效益的放大器解决方案。

TLV904x 系列的稳健设计有助于简化电路设计。这些运算放大器集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,具有单位增益稳定性,并且在输入过驱条件下不会出现相位反转。该器件还提供出色的交流性能,增益带宽为 350 kHz,高容性负载驱动为 100 pF,使设计人员能够实现更高的性能和更低的功耗。

针对所有通道型号(单通道、双通道和四通道)提供节省空间的微型封装(如 X2QFN 和 WSON)以及行业标准封装(如 SOIC、VSSOP、TSSOP 和 SOT-23 封装)。

低功耗 TLV904x 系列包括单通道 (TLV9041)、双通道 (TLV9042) 和四通道 (TLV9044) 超低压(1.2V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅功能。TLV904x 凭借低静态电流(10 µA,典型值)和在低至 1.2V 的电源电压下运行的能力实现功耗节省,因此成为业界为数不多的可支持 1.5V 纽扣电池应用的放大器之一。使用关断模式(TLV9041S、TLV9042S 和 TLV9044S)可以进一步节省功耗:让放大器关闭并进入典型电流消耗小于 150 nA 的待机模式。这些器件为电源和空间受限的应用(例如电池供电的物联网器件、可穿戴电子产品和低电压运行至关重要的个人电子产品)提供了具有成本效益的放大器解决方案。

TLV904x 系列的稳健设计有助于简化电路设计。这些运算放大器集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,具有单位增益稳定性,并且在输入过驱条件下不会出现相位反转。该器件还提供出色的交流性能,增益带宽为 350 kHz,高容性负载驱动为 100 pF,使设计人员能够实现更高的性能和更低的功耗。

针对所有通道型号(单通道、双通道和四通道)提供节省空间的微型封装(如 X2QFN 和 WSON)以及行业标准封装(如 SOIC、VSSOP、TSSOP 和 SOT-23 封装)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于功率敏感型应用的 TLV904x 1.2V 超低电压 10µA 微功耗 RRIO 放大器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 5月 13日
产品概述 桥式传感器解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 10日
技术文章 Designing with low-power op amps, part 3: Saving power with the shutdown amplifier PDF | HTML 2021年 7月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。该器件专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 Riso、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、两个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块

该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

Bridge Sensor Solution TINA-TI Reference Design

SBOMC56.ZIP (68 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV904x PSpice Model (Rev. B)

SBOMB62B.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV904x TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOMB60B.ZIP (6 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV904x TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOMB61B.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施磁滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频