数据表
TLVM13610
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 功能安全型
- 多功能 36V IN、8A OUT 同步降压模块
- 集成 MOSFET、电感器和控制器
- 可调节输出电压范围为 1V 至 10V
- 6.5mm × 7.5mm × 4mm 超模压塑料封装
- 具有 –40°C 至 125°C 的结温范围
- 频率可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调整
- 在整个负载范围内具有超高效率
- 95%+ 峰值效率
- 具有用于提升效率的外部偏置选项
- 外露焊盘可实现低热阻抗。EVM θ JA = 18.2 °C/W。
- 关断时的静态电流为 0.6µA(典型值)
- 超低的传导和辐射 EMI 信号
- 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可降低开关振铃
- 电阻器可调开关节点压摆率
- 符合 CISPR 11 和 32 B 类发射要求
- 固有保护特性,可实现稳健设计
- 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序、控制和 V IN UVLO)
- 过流和热关断保护
- 使用 TLVM13610 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TLVM13610 是一款高度集成的 36V、 8A 直流/直流解决方案,集成了多个功率 MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件,并采用增强型 HotRod™ QFN 封装。该模块的 VIN 和 VOUT 引脚位于封装的边角处,可优化输入和输出电容器的放置。模块下方具有四个较大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。
TLVM13610 具有 1V 到 10V 的输出电压,旨在快速、轻松实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。总体解决方案仅需四个外部元件,并且省去了设计流程中的磁性和补偿元件选择过程。
尽管针对空间受限型应用采用了简易的小尺寸设计, TLVM13610 模块还提供了许多特性来实现稳健的性能:具有迟滞功能的精密使能端可实现输入电压 UVLO 调节;电阻可编程开关节点压摆率可改善 EMI。此外提供了集成式 VCC、自举和输入电容器,可提高可靠性和密度。该模块自动在恒定开关频率 (FPWM) 或可变频率 (PFM) 之间转换,可实现更高的轻负载效率。包含 PGOOD 指示器,可实现时序控制、故障报告和输出电压监测功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLVM13610 高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 10V 输出、8A(峰值为 10A)、采用增强型 HotRod™ QFN 封装的同步降压直流/直流电源模块 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 3日 |
| 应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
| 功能安全信息 | TLVM13610 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 2月 13日 | |||
| 证书 | TLVM13610EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLVM13610EVM — TLVM13610 降压稳压器评估模块
此评估模块 (EVM) 的输入工作电压范围为 3V 至 36V,可评估输出电压范围为 1V 至 9V 且输出电流高达 8A 的 TLVM13610(易于使用的同步降压模块)。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还可以作为 TLVM13610 的电路设计和布局到最终用户应用的示例。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| B3QFN (RDF) | 22 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。