主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TLVM23625

正在供货

3-36V 输入 1-6V 输出 2.5A 同步降压电源模块

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Features EMI Tested, Enable, Light load efficiency, Overcurrent protection, Power good Control mode Peak-Current
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Features EMI Tested, Enable, Light load efficiency, Overcurrent protection, Power good Control mode Peak-Current
QFN-FCMOD (RDN) 11 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 功能安全型
  • 多功能同步直流/直流降压模块:
    • 集成 MOSFET、电感器、CBOOT 电容器和控制器
    • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
    • 高达 40V 的输入瞬态保护
    • 结温范围:–40°C 至 +125°C
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm 超模压塑料封装
    • 使用 RT 引脚可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
  • 在整个负载范围内具有超高效率:
    • 在 12V VIN、5V VOUT、1MHz、IOUT = 2.5A 时效率高于 88%
    • 在 24V VIN、5V VOUT、1MHz、IOUT = 2.5A 时效率高于 87%
    • 在 13.5V VIN 时待机 IQ 低至 1.5µA
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • Flip-Chip On Lead (FCOL) 封装
    • 电感器和启动电容器集成

    • 符合 CISPR 11 B 类要求
  • 输出电压和电流选项:
    • 可调输出电压范围为 1V 至 6V
  • 设计用于可扩展电源:
    • 与以下器件引脚兼容:
  • 使用 TLVM236x5 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 功能安全型
  • 多功能同步直流/直流降压模块:
    • 集成 MOSFET、电感器、CBOOT 电容器和控制器
    • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
    • 高达 40V 的输入瞬态保护
    • 结温范围:–40°C 至 +125°C
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm 超模压塑料封装
    • 使用 RT 引脚可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
  • 在整个负载范围内具有超高效率:
    • 在 12V VIN、5V VOUT、1MHz、IOUT = 2.5A 时效率高于 88%
    • 在 24V VIN、5V VOUT、1MHz、IOUT = 2.5A 时效率高于 87%
    • 在 13.5V VIN 时待机 IQ 低至 1.5µA
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • Flip-Chip On Lead (FCOL) 封装
    • 电感器和启动电容器集成

    • 符合 CISPR 11 B 类要求
  • 输出电压和电流选项:
    • 可调输出电压范围为 1V 至 6V
  • 设计用于可扩展电源:
    • 与以下器件引脚兼容:
  • 使用 TLVM236x5 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TLVM236x5 是一款 1.5A 或 2.5A、36V 输入同步直流/直流降压电源模块,它在易于使用的紧凑型 3.5mm × 4.5mm × 2mm 11 引脚 QFN 封装中整合了 Flip Chip On Lead (FCOL) 封装、功率 MOSFET、集成式电感器和自举电容器。小型 HotRod™ QFN 封装技术可提高热性能,确保可在高环境温度下工作。器件可通过电阻反馈分压器配置为 1V 至 6V 输出。

TLVM236x5 旨在满足常开型工业应用的低待机功耗要求。自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现 1.5µA 的空载电流消耗(在 13.5V VIN 时)和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及低 MOSFET 导通电阻可确保在整个负载范围内提供出色的效率。

TLVM236x5 采用具有内部补偿的峰值电流模式架构,用于维持稳定运行和超小的输入电容。RT 引脚可用于在 200kHz 至 2.2MHz 范围内设置频率,来避开噪声敏感频带。

TLVM236x5 是一款 1.5A 或 2.5A、36V 输入同步直流/直流降压电源模块,它在易于使用的紧凑型 3.5mm × 4.5mm × 2mm 11 引脚 QFN 封装中整合了 Flip Chip On Lead (FCOL) 封装、功率 MOSFET、集成式电感器和自举电容器。小型 HotRod™ QFN 封装技术可提高热性能,确保可在高环境温度下工作。器件可通过电阻反馈分压器配置为 1V 至 6V 输出。

TLVM236x5 旨在满足常开型工业应用的低待机功耗要求。自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现 1.5µA 的空载电流消耗(在 13.5V VIN 时)和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及低 MOSFET 导通电阻可确保在整个负载范围内提供出色的效率。

TLVM236x5 采用具有内部补偿的峰值电流模式架构,用于维持稳定运行和超小的输入电容。RT 引脚可用于在 200kHz 至 2.2MHz 范围内设置频率,来避开噪声敏感频带。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLVM236x5 采用 HotRod™ QFN 封装的 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、1.5A、2.5A 同步降压转换器电源模块 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 29日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 26日
功能安全信息 TLVM23625 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 2月 9日
EVM 用户指南 TLVM23625EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 12月 16日
证书 TLVM23625EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLVM23625EVM — TLVM23625 2.5A 同步降压电源模块评估模块

TLVM23625 评估模块 (EVM) 可用于评估 TLVM23625 电源模块。该 EVM 支持对电源模块的多种配置。使用电气测试点可轻松验证电源稳压器的性能。TLVM23625EVM 的输出电压可配置为 1.8V 至 6V,负载电流高达 2.5A。以该 EVM 为基础,可对 TLVM23625 进行出色的布局和元件选择。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (RDN) 11 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频