产品详情

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Power supply voltage - dual (V) +/-2.5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2.5 CON (typ) (pF) 65 ON-state leakage current (max) (µA) 0.004 Supply current (typ) (µA) 0.008 Bandwidth (MHz) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Power supply voltage - dual (V) +/-2.5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2.5 CON (typ) (pF) 65 ON-state leakage current (max) (µA) 0.004 Supply current (typ) (µA) 0.008 Bandwidth (MHz) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8
  • 宽电源电压范围:±2.5V,1.08V 至 5.5V
  • 低漏电流:3pA
  • 低电荷注入:1pC
  • 低导通电阻:2.5Ω
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关操作
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • 宽电源电压范围:±2.5V,1.08V 至 5.5V
  • 低漏电流:3pA
  • 低电荷注入:1pC
  • 低导通电阻:2.5Ω
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关操作
  • ESD 保护 HBM:2000V

TMUX1108 是精密互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX1108 提供单通道 8:1 配置。1.08V 至 5.5V 的宽工作电源电压范围使该器件非常适用于从医疗设备到工业系统的各种应用。该器件可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可实现 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX1108 是精密开关和多路复用器器件系列的一部分。此类器件具有非常低的导通和关断漏电流以及较低的电荷注入,因此可用于高精度测量应用。8nA 的低电源电流和小型封装选项使其可用于便携式应用。

TMUX1108 是精密互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX1108 提供单通道 8:1 配置。1.08V 至 5.5V 的宽工作电源电压范围使该器件非常适用于从医疗设备到工业系统的各种应用。该器件可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可实现 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX1108 是精密开关和多路复用器器件系列的一部分。此类器件具有非常低的导通和关断漏电流以及较低的电荷注入,因此可用于高精度测量应用。8nA 的低电源电流和小型封装选项使其可用于便携式应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TMUX6208 正在供货 具有 1.8V 逻辑的 36V、低 RON、8:1 精密多路复用器 Higher supply voltage support
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMUX7208 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 44V、8:1 精密多路复用器 Higher supply voltage support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX1108 5V/±2.5V、低漏电流、8:1 精密多路复用器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 9日
应用手册 光学模块中的模拟多路复用器应用 PDF | HTML 2026年 7月 24日
应用简报 为分立式可编程增益放大器 (PGA) 选择合适的多路复用器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 16日
应用手册 使用多个串联多路复用器进行设计:多路复用器级联指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 1日
应用简报 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用手册 Discrete ADC Input Expansion Using Precision Multiplexers 2021年 6月 1日
应用简报 Improving Pulse Oximeter Solution Performance without Sacrificing Size (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 26日
应用简报 Dynamically Controlling Signal in a CWD Receive Path for Ultrasound PDF | HTML 2021年 1月 18日
应用手册 Choosing the Right Multiplexer for MCU Expansion PDF | HTML 2020年 11月 19日
技术文章 Optimizing for protection and precision in servo drive control modules with multip PDF | HTML 2020年 10月 9日
应用简报 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018年 12月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

LEADLESS-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于测试 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装

EVM-LEADLESS1 板可用于对 TI 的常见无引线封装进行快速测试和电路板试验。  该评估板有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TMUX1108 IBIS Model (Rev. A)

SCDM190A.ZIP (46 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频