产品详情

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog, I2C, I2S, JTAG, RGMII, SPI, TDM, UART Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 3.3 ON-state leakage current (max) (µA) 0.05 Supply current (typ) (µA) 37 Bandwidth (MHz) 3000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply Input/output continuous current (max) (mA) 25 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog, I2C, I2S, JTAG, RGMII, SPI, TDM, UART Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 3.3 ON-state leakage current (max) (µA) 0.05 Supply current (typ) (µA) 37 Bandwidth (MHz) 3000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply Input/output continuous current (max) (mA) 25 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8
  • 宽电源电压范围:1.5V 至 5.5V
  • 低导通电容:3.3pF
  • 低导通电阻:2Ω
  • 高带宽:3GHz
  • -40°C 至 +125°C 运行温度
  • 兼容 1.8V 逻辑
  • 支持超出电源的输入电压
  • 逻辑引脚上的集成下拉电阻器
  • 双向信号路径
  • 失效防护逻辑
  • 关断保护 高达 3.6V
    • 与 SN74CBTLV3126 引脚兼容
    • 与 SN74CBTLV3125 引脚兼容(逻辑型号)
  • 宽电源电压范围:1.5V 至 5.5V
  • 低导通电容:3.3pF
  • 低导通电阻:2Ω
  • 高带宽:3GHz
  • -40°C 至 +125°C 运行温度
  • 兼容 1.8V 逻辑
  • 支持超出电源的输入电压
  • 逻辑引脚上的集成下拉电阻器
  • 双向信号路径
  • 失效防护逻辑
  • 关断保护 高达 3.6V
    • 与 SN74CBTLV3126 引脚兼容
    • 与 SN74CBTLV3125 引脚兼容(逻辑型号)

TMUX1511 是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关。TMUX1511 提供具有 4 个独立控制通道的 1:1 SPST 开关配置。1.5V 至 5.5V 的宽运行电源电压范围 使其 可用于从服务器和通信设备到工业应用的各种 应用的需求。该器件可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号,并且可以传递高于电源的信号(高达 VDD x 2),最大输入/输出电压为 5.5V。

TMUX1511 的信号路径上高达 3.6V 的关断保护可在移除电源电压 (VDD = 0V) 时提供隔离。如果没有该保护功能,开关可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统造成潜在损坏。

失效防护逻辑 电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑控制引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。所有逻辑控制输入都具有 兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。

TMUX1511 是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关。TMUX1511 提供具有 4 个独立控制通道的 1:1 SPST 开关配置。1.5V 至 5.5V 的宽运行电源电压范围 使其 可用于从服务器和通信设备到工业应用的各种 应用的需求。该器件可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号,并且可以传递高于电源的信号(高达 VDD x 2),最大输入/输出电压为 5.5V。

TMUX1511 的信号路径上高达 3.6V 的关断保护可在移除电源电压 (VDD = 0V) 时提供隔离。如果没有该保护功能,开关可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统造成潜在损坏。

失效防护逻辑 电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑控制引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。所有逻辑控制输入都具有 兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有1.8V 逻辑的 TMUX1511 低电容、1:1 (SPST) 4 通道 关断保护开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 12月 20日
应用简报 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用简报 利用关断保护信号开关消除电源时序 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 10月 21日
应用简报 通过使用多路复用器实现基于 SPI 的闪存扩展 (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 7日
应用简报 通过使用多路复用器实现基于 SPI 的闪存扩展 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 1月 6日
技术文章 Optimizing for protection and precision in servo drive control modules with multip PDF | HTML 2020年 10月 9日
应用简报 Choosing the Right Multiplexer for a Discrete Programmable Gain Amplifier (PGA) PDF | HTML 2020年 9月 29日
技术文章 Roll with the design punches and overcome power-sequencing challenges PDF | HTML 2019年 7月 29日
应用简报 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018年 12月 10日
技术文章 Logic gates and switches with Ioff or powered-off protection: empowering you to po PDF | HTML 2016年 11月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

LEADLESS-ADAPTER1 — 用于测试 TI 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADLESS1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW、RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TMUX1511 IBIS Model

SCDM193.ZIP (11 KB) - IBIS Model
仿真模型

TMUX1511 S-Parameter Model

SCDM203.ZIP (7933 KB) - S-Parameter Model
仿真模型

TMUX1511PW PSPICE Model

SCDM236.ZIP (19 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频