TPA3137D2
- 电源电压为 12V、总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 10%、负载为 6Ω 时的功率为 2 × 6W/通道
- 电源电压为 13V、总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 10%、负载为 8Ω 时的功率为 2 × 6W/通道
- 高达 90% 的高效 D 类运行(负载为 8Ω),无需散热器
- 1W/4Ω/1kHz 时的 THD+N < 0.05%
- 宽电源电压范围允许在 4.5V至 14.4V 范围内运行
- 无电感运行
- EMI 性能增强,具备扩展频谱
- SpeakerGuard™扬声器保护包括功率限制器和直流保护
- 可靠的引脚至引脚、引脚接地以及引脚至电源短路保护和热保护
- 26dB 固定增益
- 单端或差分模拟输入
- 启动时无喀哒声和噼啪声
TPA3137D2 器件是一款高效 D 类音频功率放大器,适用于以高达 6W 的功率驱动阻抗为 6Ω 或 8Ω(每通道)的桥接式立体声扬声器。
借助采用扩展频谱控制方案的高级 EMI 抑制技术,既能实现在输出端使用成本较低的铁氧体磁珠滤波器,同时能够满足 EMC 要求,降低了系统成本。TPA3137D2 器件不仅针对短路和过载提供全面的保护,而且 SpeakerGuard™扬声器保护电路包括一个功率限制器和一个直流检测电路,可以保护所连接的扬声器。直流检测及引脚至引脚、引脚接地和引脚至电源短路保护电路可以防止扬声器在生产过程中发生输出直流和引脚短路。同时充分保护输出,防止 GND、PVCC、输出至输出短路。短路保护和热保护具有自动恢复功能。
TPA3137D2 器件可驱动阻抗低至 4Ω 的立体声扬声器。TPA3137D2 的效率在负载为 8Ω 时高达 90%,无需外部散热器,而且 TPA3137D2 将在双层印刷电路板 (PCB) 上实现全功率输出。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有超低 EMI 的 TPA3137D2 6W 无电感器立体声 (BTL) D 类音频放大器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 1月 26日 |
应用简报 | TPA3138 Transition Guide – from TPA3110, TPA3113 | 2018年 7月 6日 | ||||
技术文章 | Inductor-free innovation: low EMI Class-D audio | PDF | HTML | 2017年 8月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。