TPD12S015A
- 符合 HDMI 合规性测试,无需任何外部组件
- 支持 HDMI 1.3 和 HDMI 1.4 数据速率
- 与 D 类和 C 类引脚映射相匹配
- 在各个差分信号对之间提供出色的匹配电容 (0.05pF)
- 内部升压转换器,可从 2.3V-5.5V 的电池电压生成 5V 电压
- 支持在 CEC、SDA 和 SCL 路径中进行自动方向感应和电平转换
- IEC 61000-4-2(级别 4)系统级 ESD 兼容
- 业界常用 TPD12S015A 的改良版简易替代器件
- 工业温度范围:-40°C 至 85°C
TPD12S015A 器件是一款集成式 HDMI 配套芯片解决方案。此器件提供了 8 个低电容 ESD 钳位,支持 HDMI 1.3/1.4 数据速率。0.4mm 间距 DSBGA 封装引脚映射与 HDMI D 型或 C 型连接器相匹配。采用单片硅技术的集成式 ESD 钳位能够在各个差分信号对之间实现良好的匹配。此钳位优于离散 ESD 钳位解决方案,后者在 ESD 钳位之间的差异会降低差分信号质量。
TPD12S015A 提供稳定的 5V 输出电压 (5VOUT),用于为 HDMI 电源线路供电。5VOUT 引脚可在满足 HDMI 5VOUT 规格的条件下,为 HDMI 接收器提供最小 55mA 的电流。5VOUT 和热插拔检测 (HPD) 电路独立于 LS_OE 控制信号,由 CT_CP_HPD 引脚控制。此独立控制可在启用 HDMI 链接之前启用检测方案 (5VOUT + HPD)。HPD_B 端口配有干扰滤波器,可在插入 HDMI 插座时避免由反跳引起的误检测。
有 3 个适用于 SDA、SCL 和 CEC 线路的同相双向转换电路;它们由 LS_OE 控制信号控制。每个电路在 A 侧具有一个介于 1.1V 至 3.6V 之间的共同电源轨 (VCCA)。在 B 侧,SCL_B 和 SDA_B 各有一个连接至稳压 5V 电源轨 (5VOUT) 的内部 1.75kΩ 上拉电阻器。SCL 和 SDA 引脚符合 I2C 规格,至少可驱动超出 HDMI 电缆规格的 750pF 负载。当 LS_OE = H 且 CT_CP_HPD = H 时,LDO 可为 CEC 电路生成 3.3V 的内部电源轨以供其正常工作。CEC_B 引脚具有与此内部 3.3V 电源轨相连的 26kΩ 上拉电阻器。
TPD12S015A 提供 IEC61000-4-2(级别 4)ESD 保护。此器件采用节省空间的 1.56mm × 2.76mm DSBGA 封装。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 带有升压直流/直流、I2C 电平转换器和高速 ESD 钳位的 TPD12S015A HDMI 配套芯片 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 9月 21日 |
| 用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
| 应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
| 白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPD12S016PWREVM — TPD12S016PWR 评估模块
TPD12S016 是单芯片 HDMI 接口设备,具有自动方向感应的 I2C 电压电平转换缓冲器、负载开关和集成高速 ESD 保护钳位。器件引脚映射通过四个差动对与 HDMI D 类连接器匹配。该器件提供了 8 个低电容 ESD 钳位,支持 HDMI 1.4 数据速率。集成的 ESD 电路可在各个差动信号对之间实现良好的匹配,这更优于分立 ESD 解决方案,原因在于 ESD 保护钳位之间的变量降低了差动信号的质量。TPD12S016 以 5V 电流限制输出 (5V_OUT) 为 HDMI 电力线供电。5V 电流限制输出为 HDMI 接收器供应高达 55 mA 的电流。5V (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点