TPD5S116
- 在无需外部组件的情况下,符合 HDMI 控制和 5VOUT 兼容性测试
- 支持 HDMI1.3 和 HDMI1.4 标准
- 借助单触发电路,自动方向感测 I2C 电平位移器以驱动 HDMI 长电缆(750pF 负载)
- 后驱动保护
- 具有短路保护的 55mA 负载开关
- 无铅且符合绿色环保 (RoHs) 标准(与深绿色标准兼容)
- 具有下拉电阻器的热插拔检测模块
- 依据 HDMI 规范的集成上拉和下拉电阻
- IEC61000-4-2 ±15kV 接触放电额定值
- IEC61000-4-2 ±15kV 空气间隙放电额定值
- 针对以太网和音频回授的实用工具引脚 ESD 保护
TPD5S116 是一款单芯片 HDMI 接口器件,此器件具有自动方向感测 I2C 电压电平位移缓冲器,5V HDMI 兼容限流负载开关,热插拔检测和一个用于所有连接器侧引脚的集成型 ESD 保护钳位。 此器件引脚映射可被路由至 HDMI 类型 D 或类型 C 连接器。 内部 3.3V 节点可为 CEC 引脚供电,从而无需板载 3.3V 电源。
TPD5S116 将所有外部端接电阻集成在 HPD,CEC,SCL 和 SDA 线路上。 具有 3 个用于 SDA、SCL 和 CEC 线的同相双向转换电路。 每个电路在系统侧上有一个电压范围为 1.1V 至 3.6V 的通用电源轨 (VCCA)。 55mA 限流开关将来自 5V_SYS 的电流调节至 5V_CON。 SCL 和 SDA 引脚符合 I2C 规范并可驱动高达 750pF 的电容性负载(超过 HDMI1.4 规范)。 HPD_CON 端口配备一个假信号过滤器,可在插入 HDMI 连接器时避免由插座跳起引起的错误检测。
TPD5S116 在 5V_CON 引脚上提供反向电流阻断。 在故障条件下,例如当两个 HDMI 发送器被连接到同一条 HDMI 线路上,TPD5S116 可确保系统在由外部 HDMI 发送器供电时的安全性。 SCL_CON,SDA_CON,CEC_CON 引脚还特有反向电流阻断特性,这样可确保在系统断电时,如果连接了一个 HDMI 接收器,系统不会产生泄漏电流。
EN 引脚启用热插拔检测和负载开关。 在检测到一个有效的 HPD 信号后,电平位移器被启用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有电平位移缓冲器5V 负载开关和静电放电(ESD) 保护的高清多媒体接口(HDMI) 伴随芯片 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2013年 7月 8日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点