TPS1HB16-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 可承受 40V 负载突降
- 提供功能安全
- 单通道智能高边开关,具有 16mΩ R ON (T J = 25°C)
- 可通过可调电流限制提高系统级可靠性
- 电流限制设定点范围为 4.4A 至 49A
- 强大的集成输出保护:
- 集成热保护
- 接地短路和电池短路保护
- 反向电池事件保护包括 FET 通过反向电压自动开启
- 在失电和接地失效时自动关闭
- 集成输出钳位对电感负载进行消磁
- 可配置故障处理
- 可对模拟检测输出进行配置,以精确测量:
- 负载电流
- 器件温度
- 通过 SNS 引脚提供故障指示
- 开路负载和电池短路检测
TPS1HB16-Q1 器件是一款适用于 12V 汽车系统的智能高边开关。该器件集成了强大的保护和诊断功能,可确保即使在汽车系统发生短路等不利事件时也能提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,根据器件型号不同,电流限制可调范围为 4.4A 至 49A。凭借较高的电流限制范围,该器件可用于需要大瞬态电流的负载,而低电流限制范围可为不需要高峰值电流的负载提供更好的保护。该器件能够可靠地驱动各种负载分布。
TPS1HB16-Q1 还能够提供可改进负载诊断的高精度模拟电流检测。通过向系统 MCU 报告负载电流和器件温度,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。
TPS1HB16-Q1 采用 HTSSOP 封装,可减小 PCB 尺寸。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS1HB16-Q1 40V、16mΩ 单通道汽车类智能高边开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023-4-20 |
| 应用手册 | 高侧开关及控制器基础知识 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-10 | ||
| 应用手册 | 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2021-8-26 | |
| 应用手册 | Driving PWM Loads with TI High-Side Switches | PDF | HTML | 2021-3-2 | |||
| 功能安全信息 | TPS1HB16-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021-1-11 | |||
| 应用手册 | Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches | PDF | HTML | 2020-7-10 | |||
| 应用手册 | High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches | 2019-11-1 | ||||
| 电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019-7-3 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
HSS-MOTHERBOARDEVM — 高侧开关主板
HSS-MOTHERBOARDEVM 评估模块用于评估 TI 的高侧开关产品系列中 Ron 小于 50mΩ 的器件。这些设备包括 TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1、和 TPS2HB50-Q1。该电路板不附带器件,但可以将任何器件焊接在样片子卡上并用于主板。本用户指南提供了连接器和测试点描述、原理图、物料清单 (BOM) 和 EVM 的板布局。
注意:此电路板未组装。 请参阅相应的产品文件夹,申请器件样片并组装 EVM。
注意:此电路板未组装。 请参阅相应的产品文件夹,申请器件样片并组装 EVM。
仿真模型
TPS1HB16B-Q1 PSPICE TRANSIENT UNENCRYPTED MODEL PACKAGE (Rev. A)
SLVMD28A.ZIP (103 KB) - PSpice 模型
计算工具
SLVRBG2 — ICL Variation Calculator Given RILIM
参考设计
TIDA-020027 — 汽车全功能侧后视镜模块参考设计
除了提供简单的 X-Y 向控制,时尚豪华的侧视镜具备许多便捷的功能,可为驾驶员提供更加安全舒适的体验。其中包括在光线暗淡时自动调光;停车位空间狭窄时折叠视镜组件以避免损坏;用于盲点检测 LED 指示灯、地面照明灯和转向灯;以及在低温条件下用于视镜除雾和解冰的加热器。无论增加上述哪一种特性,都需要更多的电子设备来实现,因此,汽车电子产品设计者需要能够随负载要求变化而扩展的多功能集成解决方案。该参考设计为此类电子产品设计提供了有关小型解决方案的基本注意事项。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。