TPS2062

正在供货

低电平有效的 2 通道、1A 负载、1.5A ILIMIT、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

产品详情

Product type Fixed current limit, Power switch Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Rating Catalog Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.27 Enable Active Low
Product type Fixed current limit, Power switch Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Rating Catalog Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.27 Enable Active Low
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1A 持续电流
  • 过热和短路保护
  • 精确电流限制(最小值 1.1A,最大值 1.9A)
  • 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗尖峰脉冲故障报告 (OC)
  • 上电期间无 OC 尖峰脉冲
  • 1µA 最大待机电源电流
  • 双向开关
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 内置软启动
  • UL 认证 - 文件号 E169910
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1A 持续电流
  • 过热和短路保护
  • 精确电流限制(最小值 1.1A,最大值 1.9A)
  • 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗尖峰脉冲故障报告 (OC)
  • 上电期间无 OC 尖峰脉冲
  • 1µA 最大待机电源电流
  • 双向开关
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 内置软启动
  • UL 认证 - 文件号 E169910

TPS206x 配电开关适用于可能具有高容性负载和发生短路的应用。此器件包含 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装内包含多个电源开关的配电系统。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。

TPS206x 配电开关适用于可能具有高容性负载和发生短路的应用。此器件包含 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装内包含多个电源开关的配电系统。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS2062C 正在供货 低电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的双通道、1A 负载、4.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关 This product offers same functionality, pinout with output discharge, reverse blocking and lower 1 ku price.
功能与比较器件相似
TPS2061C 正在供货 低电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1A 负载、4.5-5.5V、86mΩ USB 电源开关 This product offers similar functionality with single-channel 1-A loading.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 限流、配电开关 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2024年 7月 17日
证书 US-40231-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2022年 6月 28日
应用手册 Doubling the Power with Ganged TPS2062/TPS2066 2004年 8月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2062EVM-293 — TPS2062EVM 评估模块

The TPS2062EVM-293 is an evaluation module (EVM) for the Texas Instruments family of two-channel parent-limited, power-distribution switches. This EVM operates over a 2.7 V to 5.5 V range and provides a continuous output current of up to 1.5 A. Test points provide convenient access (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频