主页 电源管理 负载开关

TPS22948

正在供货

具有反向电流阻断功能的 5.5V、0.24A、300mΩ 负载开关

产品详情

Imax (A) 0.24 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Number of channels 1 Features Inrush current control, Reverse current protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 50 Soft start Fixed Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 300 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.3 Current limit type Fixed Function Inrush current control, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
Imax (A) 0.24 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Number of channels 1 Features Inrush current control, Reverse current protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 50 Soft start Fixed Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 300 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.3 Current limit type Fixed Function Inrush current control, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 输入工作电压范围 (VIN):
    2.5V 至 5.5V
  • 输出电流限制 (ILIMIT):
    240mA(典型值)
  • 热关断 (TSD)
  • 导通电阻 (RON):
    300mΩ(典型值)
  • 慢速开通时序可限制浪涌电流(典型值):
    • 开通时间 (tON):
      6.6mV/µs 时为 820us
  • 常开的反向电流阻断 (RCB):
    • 导通状态激活电流 (IRCB):
      –200mA(典型值)
  • 故障指示 (FLT)
  • 智能 ON 引脚下拉电阻 (RPD,ON):
    • ON VIH (ION):25nA(最大值)
    • ON VIL (RPD,ON):500kΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):50uA(典型值)
    • 关断状态 (ISD):0.3uA(典型值)
  • 输入工作电压范围 (VIN):
    2.5V 至 5.5V
  • 输出电流限制 (ILIMIT):
    240mA(典型值)
  • 热关断 (TSD)
  • 导通电阻 (RON):
    300mΩ(典型值)
  • 慢速开通时序可限制浪涌电流(典型值):
    • 开通时间 (tON):
      6.6mV/µs 时为 820us
  • 常开的反向电流阻断 (RCB):
    • 导通状态激活电流 (IRCB):
      –200mA(典型值)
  • 故障指示 (FLT)
  • 智能 ON 引脚下拉电阻 (RPD,ON):
    • ON VIH (ION):25nA(最大值)
    • ON VIL (RPD,ON):500kΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):50uA(典型值)
    • 关断状态 (ISD):0.3uA(典型值)

TPS22948 器件是一款小型单通道负载开关,能够通过输出电流限制、反向电流阻断和热关断来提供强大的故障情况保护。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统定序完成。故意将该引脚驱动为高电平 (>VIH) 之后,便会断开智能下拉电阻,以防止不必要的功率损耗。 ™

TPS22948 采用标准 SC-70 封装,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

TPS22948 器件是一款小型单通道负载开关,能够通过输出电流限制、反向电流阻断和热关断来提供强大的故障情况保护。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统定序完成。故意将该引脚驱动为高电平 (>VIH) 之后,便会断开智能下拉电阻,以防止不必要的功率损耗。 ™

TPS22948 采用标准 SC-70 封装,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS22950 正在供货 具有可调节电流限制的 5.5V、3.2A、34mΩ 负载开关 Same functionality with 0.05-A to 2-A current limit

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有反向电流阻断功能的 TPS22948 5.5V、240mA 限流负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 2月 24日
应用手册 How to Meet the HDMI 5V Source Requirement (Rev. C) 2019年 9月 26日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
EVM 用户指南 TPS22948EVM User's Guide 2018年 10月 19日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22948EVM — TPS22948 5.5V、0.3A 限流负载开关评估模块

TPS22948 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22948 负载开关。TPS22948EVM 支持用户在不同的负载条件下(0A 至 0.3A)向 TPS22948 器件施加不同的输入电压(1.6V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22948 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMD59A.ZIP (43 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频