TPS22950-Q1

正在供货

具有可调节电流限制的 5.5V、2.7A、34mΩ 汽车类负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type Adjustable Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Imax (A) 2.7 Rating Automotive Features Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 40 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 34 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Load switches Current limit type Adjustable Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Imax (A) 2.7 Rating Automotive Features Inrush current control, Quick output discharge, Reverse current protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 40 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 34 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
  • 输入电压范围 (VIN):1.8V 至 5.5V
  • 输出电流限制 (ILIMIT):0.05A 至 3.5A(典型值)
  • 热关断 (TSD)
  • 导通电阻 (RON):
    • VIN = 5V 时,RON:34mΩ(典型值)
    • VIN = 3.3V 时,RON:41mΩ(典型值)
  • 可限制浪涌电流的慢速导通时间(典型值):
    • VIN = 5V 时,tON:832µs
    • VIN = 3.3V 时,tON:695µs
  • 常开的真反向电流阻断 (RCB)
  • 故障指示 (FLT)
  • 快速输出放电 (QOD):130 Ω
  • ON 引脚智能下拉电阻 (RPD,ON):
    • ON ≥ VIH (ION):50nA(最大值)
    • ON ≤ VIL (RPD,ON):500kΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):40µA(典型值)
    • 关闭状态 (ISD):0.2µA(典型值)
  • UL 2367 认证文件编号 E169910
    • 已通过 ILIM = 66mA 至 2.46A 认证
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
  • 输入电压范围 (VIN):1.8V 至 5.5V
  • 输出电流限制 (ILIMIT):0.05A 至 3.5A(典型值)
  • 热关断 (TSD)
  • 导通电阻 (RON):
    • VIN = 5V 时,RON:34mΩ(典型值)
    • VIN = 3.3V 时,RON:41mΩ(典型值)
  • 可限制浪涌电流的慢速导通时间(典型值):
    • VIN = 5V 时,tON:832µs
    • VIN = 3.3V 时,tON:695µs
  • 常开的真反向电流阻断 (RCB)
  • 故障指示 (FLT)
  • 快速输出放电 (QOD):130 Ω
  • ON 引脚智能下拉电阻 (RPD,ON):
    • ON ≥ VIH (ION):50nA(最大值)
    • ON ≤ VIL (RPD,ON):500kΩ(典型值)
  • 低功耗:
    • 导通状态 (IQ):40µA(典型值)
    • 关闭状态 (ISD):0.2µA(典型值)
  • UL 2367 认证文件编号 E169910
    • 已通过 ILIM = 66mA 至 2.46A 认证

TPS22950-Q1 是一款小型单通道负载开关,能够通过可调输出电流限制、反向电流阻断和热关断提供强大的故障保护功能。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。故意将引脚驱动为高电平 (>VIH) 后,智能下拉电阻会断开,以防止不必要的功率损耗。

TPS22950-Q1 采用标准 SOT 封装,工作环境温度范围为 –40°C 至 125°C。

TPS22950-Q1 是一款小型单通道负载开关,能够通过可调输出电流限制、反向电流阻断和热关断提供强大的故障保护功能。

开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。故意将引脚驱动为高电平 (>VIH) 后,智能下拉电阻会断开,以防止不必要的功率损耗。

TPS22950-Q1 采用标准 SOT 封装,工作环境温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS22950 正在供货 具有可调节电流限制的 5.5V、3.2A、34mΩ 负载开关 Adjustable current limit load switch with higher RON in a BGA package

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22950-Q1 具有可调节电流限值的 5V、2.7A、34mΩ 汽车负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-29
功能安全信息 TPS22950-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-6-23
证书 TPS22950Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-7-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22950Q1EVM — TPS22950-Q1 具有可调节电流限制的 5.5V、2.7A、34mΩ 负载开关评估模块

TPS22950-Q1 评估模块 (EVM) 是经过封装测试的电路,用于评估 TPS22950-Q1 负载开关。TPS22950Q1EVM 支持用户在不同的负载条件下(0A 至 3A)向 TPS22950-Q1 器件施加不同的输入电压(1.8V 至 5.5V)。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频