TPS22953-Q1

正在供货

产品详情

Product type General-purpose Current limit type None Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 0.7 Imax (A) 5 Rating Automotive Features Inrush current control, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown, Under voltage lock out Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 34 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type General-purpose Current limit type None Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 0.7 Imax (A) 5 Rating Automotive Features Inrush current control, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown, Under voltage lock out Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 34 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DQC) 10 6 mm² (3 mm × 2 mm)
  • 符合汽车应用要求

  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 集成型单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.7V 至 5.7V
  • RON 电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 14mΩ
  • 5A 最大连续开关电流
  • 可调欠压锁定 (UVLO) 阈值
  • 带有电源正常 (PG) 指示器的 可调电压监控器
  • 可调输出压摆率控制
  • 增强型快速输出放电功能在断电后仍有效(仅限 TPS22954-Q1)
    • 15Ω(典型值)可在 10ms 内使 100µF 电容完全放电
  • 禁用时反向电流阻断(仅 TPS22953-Q1)
  • 启用时在检测到监控器故障后自动重启
  • 热关断
  • 低静态电流 ≤ 50µA
  • 带有散热焊盘的 SON 10 引脚封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2kV HBM 和 750V CDM
  • 符合汽车应用要求

  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 集成型单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.7V 至 5.7V
  • RON 电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 14mΩ
  • 5A 最大连续开关电流
  • 可调欠压锁定 (UVLO) 阈值
  • 带有电源正常 (PG) 指示器的 可调电压监控器
  • 可调输出压摆率控制
  • 增强型快速输出放电功能在断电后仍有效(仅限 TPS22954-Q1)
    • 15Ω(典型值)可在 10ms 内使 100µF 电容完全放电
  • 禁用时反向电流阻断(仅 TPS22953-Q1)
  • 启用时在检测到监控器故障后自动重启
  • 热关断
  • 低静态电流 ≤ 50µA
  • 带有散热焊盘的 SON 10 引脚封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2kV HBM 和 750V CDM

TPS2295x-Q1 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。此类器件包含一个可在 0.7V 至 5.7V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且可支持高达 5A 的连续电流。

该器件具有可调欠压锁定 (UVLO) 和可调电源正常 (PG) 阈值,可提供电压监控和可靠的电源时序功能。该器件的可调上升时间控制可大大降低各种大容量负载电容的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。开关由可与低压控制信号直接连接的开关输入 (EN) 单独控制。该器件集成了一个 15Ω 片上负载,以便在禁用开关时使输出快速放电。增强型快速输出放电 (QOD) 功能可在器件断电后的短时间内继续有效,以便使输出完成放电。

TPS2295x-Q1 采用小型、节省空间的 10-SON 封装,此类封装具有集成散热焊盘,可实现高功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。

TPS2295x-Q1 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。此类器件包含一个可在 0.7V 至 5.7V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且可支持高达 5A 的连续电流。

该器件具有可调欠压锁定 (UVLO) 和可调电源正常 (PG) 阈值,可提供电压监控和可靠的电源时序功能。该器件的可调上升时间控制可大大降低各种大容量负载电容的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。开关由可与低压控制信号直接连接的开关输入 (EN) 单独控制。该器件集成了一个 15Ω 片上负载,以便在禁用开关时使输出快速放电。增强型快速输出放电 (QOD) 功能可在器件断电后的短时间内继续有效,以便使输出完成放电。

TPS2295x-Q1 采用小型、节省空间的 10-SON 封装,此类封装具有集成散热焊盘,可实现高功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS22954-Q1 正在供货 具有可调节上升时间、电压监控功能和输出诊断功能的汽车类 5.7V、5A、14mΩ 负载开关 Offers quick output discharge

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2295x-Q1 5.7V、5A、14mΩ 导通电阻汽车负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22953EVM — TPS22953 5.7V、16mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22953 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.7V 至 5.7V。TPS22953 的两个封装版本 DSQ(0.4mm 引脚间距)和 DQC(0.5mm 引脚间距)都可以在 TPS22953EVM 上进行评估。TPS22953 集成了电压监控器,可通过 TPS22953EVM 上的外部电阻对电压监控器进行设置。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DQC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频