TPS22954-Q1

正在供货

具有可调节上升时间、电压监控功能和输出诊断功能的汽车类 5.7V、5A、14mΩ 负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 0.7 Imax (A) 5 Rating Automotive Features Inrush current control, Power good signal, Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 34 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 0.7 Imax (A) 5 Rating Automotive Features Inrush current control, Power good signal, Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 34 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DQC) 10 6 mm² 3 x 2
  • 符合汽车应用要求

  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 集成型单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.7V 至 5.7V
  • RON 电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 14mΩ
  • 5A 最大连续开关电流
  • 可调欠压锁定 (UVLO) 阈值
  • 带有电源正常 (PG) 指示器的 可调电压监控器
  • 可调输出压摆率控制
  • 增强型快速输出放电功能在断电后仍有效(仅限 TPS22954-Q1)
    • 15Ω(典型值)可在 10ms 内使 100µF 电容完全放电
  • 禁用时反向电流阻断(仅 TPS22953-Q1)
  • 启用时在检测到监控器故障后自动重启
  • 热关断
  • 低静态电流 ≤ 50µA
  • 带有散热焊盘的 SON 10 引脚封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2kV HBM 和 750V CDM
  • 符合汽车应用要求

  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 集成型单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.7V 至 5.7V
  • RON 电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 14mΩ
  • 5A 最大连续开关电流
  • 可调欠压锁定 (UVLO) 阈值
  • 带有电源正常 (PG) 指示器的 可调电压监控器
  • 可调输出压摆率控制
  • 增强型快速输出放电功能在断电后仍有效(仅限 TPS22954-Q1)
    • 15Ω(典型值)可在 10ms 内使 100µF 电容完全放电
  • 禁用时反向电流阻断(仅 TPS22953-Q1)
  • 启用时在检测到监控器故障后自动重启
  • 热关断
  • 低静态电流 ≤ 50µA
  • 带有散热焊盘的 SON 10 引脚封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2kV HBM 和 750V CDM

TPS2295x-Q1 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。此类器件包含一个可在 0.7V 至 5.7V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且可支持高达 5A 的连续电流。

该器件具有可调欠压锁定 (UVLO) 和可调电源正常 (PG) 阈值,可提供电压监控和可靠的电源时序功能。该器件的可调上升时间控制可大大降低各种大容量负载电容的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。开关由可与低压控制信号直接连接的开关输入 (EN) 单独控制。该器件集成了一个 15Ω 片上负载,以便在禁用开关时使输出快速放电。增强型快速输出放电 (QOD) 功能可在器件断电后的短时间内继续有效,以便使输出完成放电。

TPS2295x-Q1 采用小型、节省空间的 10-SON 封装,此类封装具有集成散热焊盘,可实现高功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。

TPS2295x-Q1 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。此类器件包含一个可在 0.7V 至 5.7V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且可支持高达 5A 的连续电流。

该器件具有可调欠压锁定 (UVLO) 和可调电源正常 (PG) 阈值,可提供电压监控和可靠的电源时序功能。该器件的可调上升时间控制可大大降低各种大容量负载电容的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。开关由可与低压控制信号直接连接的开关输入 (EN) 单独控制。该器件集成了一个 15Ω 片上负载,以便在禁用开关时使输出快速放电。增强型快速输出放电 (QOD) 功能可在器件断电后的短时间内继续有效,以便使输出完成放电。

TPS2295x-Q1 采用小型、节省空间的 10-SON 封装,此类封装具有集成散热焊盘,可实现高功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS22953-Q1 正在供货 具有可调节上升时间和电压监控功能的汽车类 5.7V、5A、14mΩ 负载开关 Offers reverse current blocking

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2295x-Q1 5.7V、5A、14mΩ 导通电阻汽车负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 1日
功能安全信息 TPS22954-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 12月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22954EVM — TPS22954 5.5V、14mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22954 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.7V 至 5.7V。TPS22954 的两个封装版本 DSQ(0.4mm 引脚间距)和 DQC(0.5mm 引脚间距)都可以在 TPS22954EVM 上进行评估。TPS22954 集成了电压监控器,可通过 TPS22954EVM 上的外部电阻对电压监控器进行设置。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DQC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频