TPS22971

正在供货

具有可调节上升时间、电源正常指示和输出放电功能的 3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 3.6 Vin (min) (V) 0.65 Imax (A) 3 Rating Catalog Features Inrush current control, Power good signal, Quick output discharge, Thermal shutdown Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 30 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 6.7 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 3.6 Vin (min) (V) 0.65 Imax (A) 3 Rating Catalog Features Inrush current control, Power good signal, Quick output discharge, Thermal shutdown Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 30 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 6.7 Operating temperature range (°C) -40 to 105
DSBGA (YZP) 8 2.8125 mm² 2.25 x 1.25
  • 输入电压范围 (VIN):0.65V 至 3.6V
  • 导通电阻
    • RON = 6.7mΩ(VIN ≥ 1.8V 时的典型值)
    • RON = 7.2mΩ(VIN = 1.05V 时的典型值)
    • RON = 8.9mΩ(VIN = 0.65V 时的典型值)
  • 最大持续开关电流 (IMAX):3A
  • 导通状态 (IQ):30µA(3.6 VIN时的典型值)
  • 断开状态 (ISD):1µA(3.6 VIN时的典型值)
  • 通过 CT 引脚的可调节转换率
    • 在 VIN = 1V 时,快速接通电源时间 ≤ 65µs
  • 打开开关后的电源正常 (PG) 指示器
  • 低阈值启用 (ON) 0.9V (VIH) 支持使用低电压控制逻辑单元
  • 热关断 (TSD)
  • 快速输出放电 (QOD):150Ω(典型值)
  • 输入电压范围 (VIN):0.65V 至 3.6V
  • 导通电阻
    • RON = 6.7mΩ(VIN ≥ 1.8V 时的典型值)
    • RON = 7.2mΩ(VIN = 1.05V 时的典型值)
    • RON = 8.9mΩ(VIN = 0.65V 时的典型值)
  • 最大持续开关电流 (IMAX):3A
  • 导通状态 (IQ):30µA(3.6 VIN时的典型值)
  • 断开状态 (ISD):1µA(3.6 VIN时的典型值)
  • 通过 CT 引脚的可调节转换率
    • 在 VIN = 1V 时,快速接通电源时间 ≤ 65µs
  • 打开开关后的电源正常 (PG) 指示器
  • 低阈值启用 (ON) 0.9V (VIH) 支持使用低电压控制逻辑单元
  • 热关断 (TSD)
  • 快速输出放电 (QOD):150Ω(典型值)

TPS22971是一款节省空间的单通道负载开关,具有受控和可调节的接通转换率和集成的电源正常指示器。该器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.65V 至 3.6V 的低输入电压范围内运行,可支持 3A 的最大持续电流。6.7mΩ 的低导通电阻可最大限度降低功耗和整个负载开关的压降。开关可由一个打开和关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接连接。

默认情况下,TPS22971 有快速打开时间,以最大程度减少系统启动和等待时间。也可以减小可调节转换率以限制浪涌电流。电源正常 (PG) 信号在内部监控栅极阈值,并指示开关何时完全接通电源。禁用开关时,一个 150Ω 的片上电阻可快速将输出电压对地放电,防止其浮动。

TPS22971 采用超小型节省空间的 8 引脚 WCSP 封装,可在 –40°C 至 105°C 的大气温度范围内运作,并集成了热关断和关闭功能,以防过热。

TPS22971是一款节省空间的单通道负载开关,具有受控和可调节的接通转换率和集成的电源正常指示器。该器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.65V 至 3.6V 的低输入电压范围内运行,可支持 3A 的最大持续电流。6.7mΩ 的低导通电阻可最大限度降低功耗和整个负载开关的压降。开关可由一个打开和关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接连接。

默认情况下,TPS22971 有快速打开时间,以最大程度减少系统启动和等待时间。也可以减小可调节转换率以限制浪涌电流。电源正常 (PG) 信号在内部监控栅极阈值,并指示开关何时完全接通电源。禁用开关时,一个 150Ω 的片上电阻可快速将输出电压对地放电,防止其浮动。

TPS22971 采用超小型节省空间的 8 引脚 WCSP 封装,可在 –40°C 至 105°C 的大气温度范围内运作,并集成了热关断和关闭功能,以防过热。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS22995 正在供货 具有可调上升时间的 5.5V、3.5A、20mΩ 导通电阻负载开关 Wide operating voltage (0.4V-5.5V)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22971 具备可调节快速接通电源和电源正常的 3.6V,3A,6.7mΩ 导通阻抗负载开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 2月 27日
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
应用手册 Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016年 3月 30日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22971EVM — TPS22971 3.6V、3A、7.5mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22971 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS22971 负载开关。TPS22971EVM 可让用户在不同负载条件下(0A 至 3A)向 TPS22971 施加不同的输入电压(0.65V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22971 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC61A.ZIP (68 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZP) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频