TPS274C65
- 四通道 72mΩ RON SPI 控制型智能高侧开关
- 低 RON 可确保在 500mA 至 2A 直流负载下实现低功耗
- SPI 控制可实现控制与输出的简单隔离
-
可调电流限制可提高系统级可靠性
- TPS274C65AS、TPS274C65BS:电流限值设置范围为 250mA 至 2.2A
- TPS274C65ASH:电流限值设置范围为 290mA 至 2.45A
- 能驱动感性、容性和阻性负载
- 用于浪涌电流管理的双电流限制阈值
- 集成输出钳位对电感负载进行消磁
- 强大的输出保护
- 集成热关断
- 对地短路保护
- 可配置故障处理
- 诊断功能可提高模块智能
- 输出负载电流测量
- 断线和电源短路检测
- 小型 6mm × 6mm 无引线封装
TPS274C65xS 器件是一款具有串行接口 (SPI) 控制功能的四通道智能高侧开关,旨在满足工业控制系统的要求。72mΩ 的低 RDSON 可更大限度减少器件功耗,即使提供大的输出负载电流时也是如此。该器件集成了保护和诊断功能,可确保即使在发生短路或负载故障等不利事件时也能提供系统保护。该器件通过可靠的电流限值提供负载保护,电流限值在 250mA 至 2.45A 范围内可调,可在任何输出负载电流下提供保护。TPS274C65xS 具有可配置的浪涌电流周期,可在高浪涌电流负载、更快速为容性负载充电或驱动白炽灯泡的条件下,在导通期间设置更高的电流限值。
TPS274C65xS 还提供精确的电流检测和集成式模数转换器 (AS),从而改进负载诊断。通过以数字方式报告负载电流,该器件支持通过任何隔离栅进行通信,同时实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。此外,还集成了其他诊断功能,例如导通状态或关断状态开路负载检测和电源短路检测。
TPS274C65xS 采用引脚间距为 0.5mm 的小型 6mm × 6mm VQFN 封装,可更大限度地减小 PCB 设计尺寸。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS274C65xS 具有 SPI 接口和诊断功能的 72mΩ 四通道智能高侧开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-2-27 |
| 应用手册 | 高侧开关及控制器基础知识 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-10 | ||
| 应用简报 | 组合式 PLC 数字输入或输出设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-17 | |
| 技术文章 | Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics | PDF | HTML | 2024-1-2 | |||
| 证书 | TPS274C65CPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-8-28 | |||
| EVM 用户指南 | TPS274C65 USB EVM - 应用级 EVM | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-2-16 | |
| 证书 | TPS274C65USBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-2-1 | ||||
| 证书 | TPS274C65EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-6-7 | ||||
| 应用手册 | 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2021-8-26 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS274C65EVM — 适用于 TPS274C65 四通道 65mΩ 导通电阻高侧开关的评估模块
TPS274C65EVM 是一个硬件评估模块 (EVM),用于支持硬件工程师评估 TPS274C65 高侧开关的所有性能和功能。
TPS274C65USBEVM — TPS274C65 具有 USB 的四通道 65mΩ 导通电阻高侧开关评估模块
TPS274C65-HEADER — C source header file for TPS274C65 register map
TPS274C65USBEVM-SOURCE — Source code package for TPS274C65USBEVM firmware and GUI
TPS274C65-CONFIGURATOR — Tool to configure and monitor the TPS274C65 industrial high-side switch
TIDA-011002 — 高性价比 IO-Link 主站模块参考设计
此参考设计实现了一个 8 端口 IO-Link 网关,支持高达 400μs 周期时间、COM3、每端口 L+ 供电达 1A,并集成额外的 DI/DO,加快了 IO-Link 控制器网关的开发。该设计采用 AM261x 集成式工业通信子系统 (ICSS),支持多种基于以太网的工业协议,例如 EtherCAT®、PROFINET®、EtherNet/IP 和 Modbus® 传输控制协议 (TCP)。硬件设计经过测试和开发,可满足业界通用 EMI/EMC 要求。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。