计算工具
TPS2HB35-Q1
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 双通道智能高侧开关
- 额定负载转储电压高达 40V
- TJ = 25°C 时的典型 RON 为 35mΩ
- 模拟感应输出:
- 负载电流
- 器件温度
- 高精度负载电流感应
- 可编程电流限制
- 通过 SNS 引脚进行故障指示
- 开路负载和电池短路检测
- 保护功能:
- 热关断和重试
- 电池过压和负载突降
- VOUT 接地短路
- 电池反向时自动开启
- 欠压锁定
- 电池丢失
- 接地失效时自动关闭
- 用于电感负载的输出钳位
- 可通过 LATCH 引脚配置故障处理
TPS2HB35-Q1 器件是一款适用于 12V 汽车蓄电池的双通道智能高侧开关。该器件集成了许多保护和诊断 特性。
此器件提供高精度的模拟电流检测,可改进复杂负载(例如由同一个开关驱动的多个并联负载)的诊断。
TPS2HB35-Q1 器件包括可编程电流限制,可在各种负载条件下实现优化保护 应用中,低功耗是一个关键问题。
此器件的工作输入电压低至
3V。此输入电压使器件在冷启动期间可继续工作。
TPS2HB35-Q1 器件采用小型 16 引脚 HTSSOP 封装,因此可减小 PCB 尺寸。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS2HB35-Q1 40V、35mΩ 双通道智能高侧开关 数据表 | PDF | HTML | 2018年 2月 13日 | ||
| 应用手册 | 高侧开关及控制器基础知识 | PDF | HTML | 2026年 4月 10日 | |||
| 应用手册 | 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2021年 8月 26日 | |
| 应用手册 | Driving PWM Loads with TI High-Side Switches | PDF | HTML | 2021年 3月 2日 | |||
| 功能安全信息 | TPS2HB35-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 1月 28日 | |||
| 应用手册 | High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches | 2019年 11月 1日 | ||||
| 电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
| 应用手册 | AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) | 2019年 5月 6日 | ||||
| 应用简报 | Improved Automotive Short Circuit Reliability With Adjustable Current Limiting (Rev. A) | 2019年 4月 11日 | ||||
| 应用手册 | Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) | 2019年 1月 21日 | ||||
| 应用手册 | Reverse battery protection for high side switches | 2018年 11月 12日 | ||||
| 应用手册 | High-Side Switches Paralleling Channels | 2018年 4月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
HSS-MOTHERBOARDEVM — 高侧开关主板
HSS-MOTHERBOARDEVM 评估模块用于评估 TI 的高侧开关产品系列中 Ron 小于 50mΩ 的器件。这些设备包括 TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1、和 TPS2HB50-Q1。该电路板不附带器件,但可以将任何器件焊接在样片子卡上并用于主板。本用户指南提供了连接器和测试点描述、原理图、物料清单 (BOM) 和 EVM 的板布局。
注意:此电路板未组装。 请参阅相应的产品文件夹,申请器件样片并组装 EVM。
注意:此电路板未组装。 请参阅相应的产品文件夹,申请器件样片并组装 EVM。
仿真模型
TPS2HB35A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCZ0A.ZIP (9 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS2HB35B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
SLVMCH6C.ZIP (111 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS2HB35D-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCH5A.ZIP (219 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS2HB35F-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCH1A.ZIP (170 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。