主页 电源管理 高侧开关和控制器 高侧开关

TPS2HB16-Q1

正在供货

具有可调节电流限制的 40V、16mΩ、2 通道汽车类智能高侧开关

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS2HC16-Q1 正在供货 汽车级 18.5mΩ、5A 双通道智能高侧开关 Smaller package, optimized cost

产品详情

Number of channels 2 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 16 Imax (A) 5 Current limit (max) (A) 48.5 Current limit (min) (A) 4.1 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out Current limit accuracy +30%/-35% Current sense accuracy +6%/-4% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 2 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 16 Imax (A) 5 Current limit (max) (A) 48.5 Current limit (min) (A) 4.1 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out Current limit accuracy +30%/-35% Current sense accuracy +6%/-4% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围 TA = –40°C 至
      125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
    • 可承受 40V 负载突降
  • 具有 16mΩ RON (TJ = 25°C) 的双通道智能高侧开关
  • 通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 电流限制可调范围为 4.1A 至 48.5A,并且内部固定为 60A
  • 强大的集成输出保护:
    • 集成热保护
    • 接地短路或电池短路保护
    • 反向电池事件保护包括电压反向时自动启动
    • 发生失电或接地失效时自动关闭
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
    • 可配置故障处理
  • 可对模拟检测输出进行配置,以精确测量:
    • 负载电流
    • 器件温度
  • 通过 SNS 引脚提供故障指示
    • 开路负载和电池短路检测
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围 TA = –40°C 至
      125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
    • 可承受 40V 负载突降
  • 具有 16mΩ RON (TJ = 25°C) 的双通道智能高侧开关
  • 通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 电流限制可调范围为 4.1A 至 48.5A,并且内部固定为 60A
  • 强大的集成输出保护:
    • 集成热保护
    • 接地短路或电池短路保护
    • 反向电池事件保护包括电压反向时自动启动
    • 发生失电或接地失效时自动关闭
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
    • 可配置故障处理
  • 可对模拟检测输出进行配置,以精确测量:
    • 负载电流
    • 器件温度
  • 通过 SNS 引脚提供故障指示
    • 开路负载和电池短路检测

TPS2HB16-Q1 器件是一款适用于 12V 汽车系统的双通道智能高侧开关。该器件集成了强大的保护和诊断 功能 ,以确保即使在汽车系统中发生短路等有害事件时也能提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,根据器件型号不同,电流限制可调范围为 4.1A 至 48.5A。TPS2HB16F-Q1 器件具有高达 60A 的固定电流限制,能够驱动 2x35W、2x27W 和 2x21W 灯泡。

凭借较高的电流限制范围,该器件可用于需要大瞬态电流的负载,而低电流限制范围可为不需要高峰值电流的负载提供更好的保护。该器件能够可靠地驱动各种负载分布

TPS2HB16-Q1 还能够提供可改进负载诊断的高精度模拟电流检测。通过向系统 MCU 报告负载电流和器件温度,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。

TPS2HB16-Q1 采用 HTSSOP 封装,可减小 PCB 尺寸。

TPS2HB16-Q1 器件是一款适用于 12V 汽车系统的双通道智能高侧开关。该器件集成了强大的保护和诊断 功能 ,以确保即使在汽车系统中发生短路等有害事件时也能提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,根据器件型号不同,电流限制可调范围为 4.1A 至 48.5A。TPS2HB16F-Q1 器件具有高达 60A 的固定电流限制,能够驱动 2x35W、2x27W 和 2x21W 灯泡。

凭借较高的电流限制范围,该器件可用于需要大瞬态电流的负载,而低电流限制范围可为不需要高峰值电流的负载提供更好的保护。该器件能够可靠地驱动各种负载分布

TPS2HB16-Q1 还能够提供可改进负载诊断的高精度模拟电流检测。通过向系统 MCU 报告负载电流和器件温度,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。

TPS2HB16-Q1 采用 HTSSOP 封装,可减小 PCB 尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS2HB35-Q1 正在供货 具有可调节电流限制的 40V、35mΩ、2 通道汽车类智能高侧开关 2-ch 35-mohm high-side switch

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2HB16-Q1 40V、16mΩ 双通道智能高侧开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 22日
功能安全信息 TPS2HB16-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 13日
应用手册 高侧开关及控制器基础知识 PDF | HTML 2026年 4月 10日
白皮书 驱动电动汽车和混合动力汽车中的高压接触器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 24日
应用手册 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 8月 26日
应用手册 Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
应用手册 Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
应用手册 Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches PDF | HTML 2020年 7月 10日
应用手册 High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches 2019年 11月 1日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用简报 Improved Automotive Short Circuit Reliability With Adjustable Current Limiting (Rev. A) 2019年 4月 11日
应用手册 Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019年 1月 21日
应用手册 Reverse battery protection for high side switches 2018年 11月 12日
应用手册 High-Side Switches Paralleling Channels 2018年 4月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HSS-MOTHERBOARDEVM — 高侧开关主板

HSS-MOTHERBOARDEVM 评估模块用于评估 TI 的高侧开关产品系列中 Ron 小于 50mΩ 的器件。这些设备包括 TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1、和 TPS2HB50-Q1。该电路板不附带器件,但可以将任何器件焊接在样片子卡上并用于主板。本用户指南提供了连接器和测试点描述、原理图、物料清单 (BOM) 和 EVM 的板布局。

注意:此电路板未组装。   请参阅相应的产品文件夹,申请器件样片并组装 EVM。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2HB16A-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMD10B.ZIP (90 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS2HB16B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCG5B.ZIP (132 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS2HB16D-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCG9A.ZIP (102 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS2HB16F-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMCG6B.ZIP (136 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVRBG2 ICL Variation Calculator Given RILIM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频