主页 电源管理 高侧开关和控制器 高侧开关

TPS1HB08-Q1

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
新 TPS1HC08-Q1 正在供货 汽车级 9.7mΩ、10A 单通道智能高侧开关 Smaller package

产品详情

Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 8 Imax (A) 10 Current limit (max) (A) 70 Current limit (min) (A) 6.4 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +25%/-36% Current sense accuracy +5/-5% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 8 Imax (A) 10 Current limit (max) (A) 70 Current limit (min) (A) 6.4 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense output, Current sense/monitor, Programmable current limit, Thermal shutdown, Under voltage lock out TI functional safety category Functional Safety-Capable Current limit accuracy +25%/-36% Current sense accuracy +5/-5% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
    • 可承受 40V 负载突降
  • 功能安全型
  • 单通道智能高边开关,具有8mΩ RON (TJ = 25°C)
  • 可通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 电流限制设定点范围为 6.4A 至 70A
    • 版本 F:94A 固定 ILIM
  • 强大的集成式输出保护:
    • 集成热保护
    • 接地短路和电池短路保护
    • 反向电池事件保护包括 FET 通过反向电压自动开启
    • 电池电量耗尽和接地失效时自动关闭
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
    • 可配置故障处理
  • 模拟检测输出可配置,实现精准测量:
    • 负载电流
    • 器件温度
  • 通过 SNS 引脚或 FLT 引脚提供故障指示
    • 开路负载和电池短路检测
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
    • 可承受 40V 负载突降
  • 功能安全型
  • 单通道智能高边开关,具有8mΩ RON (TJ = 25°C)
  • 可通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 电流限制设定点范围为 6.4A 至 70A
    • 版本 F:94A 固定 ILIM
  • 强大的集成式输出保护:
    • 集成热保护
    • 接地短路和电池短路保护
    • 反向电池事件保护包括 FET 通过反向电压自动开启
    • 电池电量耗尽和接地失效时自动关闭
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
    • 可配置故障处理
  • 模拟检测输出可配置,实现精准测量:
    • 负载电流
    • 器件温度
  • 通过 SNS 引脚或 FLT 引脚提供故障指示
    • 开路负载和电池短路检测

TPS1HB08-Q1 器件是一款适用于 12V 汽车系统的智能高边开关。该器件集成了强大的保护和诊断功能,可确保即使在汽车系统发生短路等不利事件时也能提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,根据器件型号的不同,电流限制可调节范围为 6.4A 至 70A或者设置为 94A。高电流限制范围允许在需要大瞬态电流的负载中使用。低电流限制范围可为无需高峰值电流的负载提供更完善的保护。该器件能够可靠地驱动各种负载分布。

TPS1HB08-Q1 还能够提供可改进负载诊断的高精度模拟电流检测。通过向系统 MCU 报告负载电流和器件温度,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。

TPS1HB08-Q1 采用 HTSSOP 封装,可减小 PCB 尺寸。

TPS1HB08-Q1 器件是一款适用于 12V 汽车系统的智能高边开关。该器件集成了强大的保护和诊断功能,可确保即使在汽车系统发生短路等不利事件时也能提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,根据器件型号的不同,电流限制可调节范围为 6.4A 至 70A或者设置为 94A。高电流限制范围允许在需要大瞬态电流的负载中使用。低电流限制范围可为无需高峰值电流的负载提供更完善的保护。该器件能够可靠地驱动各种负载分布。

TPS1HB08-Q1 还能够提供可改进负载诊断的高精度模拟电流检测。通过向系统 MCU 报告负载电流和器件温度,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。

TPS1HB08-Q1 采用 HTSSOP 封装,可减小 PCB 尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS1HB16-Q1 正在供货 具有可调节电流限制的 40V、16mΩ、汽车类单通道智能高侧开关 Higher RON (16mΩ)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS1HB08-Q1 40V、8mΩ 单通道汽车类智能高边开关 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-21
技术文章 如何在高边开关中区分负载开路和电池短路故障 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-23
应用手册 高侧开关及控制器基础知识 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-10
应用简报 全功能汽车侧后视镜 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-18
应用手册 Driving Bulb Loads with High Side Switches PDF | HTML 2021-10-5
应用手册 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021-8-26
应用手册 Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021-3-2
功能安全信息 TPS1HB08-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021-1-11
功能安全信息 TPS1HB08-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019-12-16
应用手册 High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches 2019-11-1
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019-7-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HSS-MOTHERBOARDEVM — 高侧开关主板

HSS-MOTHERBOARDEVM 评估模块用于评估 TI 的高侧开关产品系列中 Ron 小于 50mΩ 的器件。这些设备包括 TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1、和 TPS2HB50-Q1。该电路板不附带器件,但可以将任何器件焊接在样片子卡上并用于主板。本用户指南提供了连接器和测试点描述、原理图、物料清单 (BOM) 和 EVM 的板布局。

注意:此电路板未组装。   请参阅相应的产品文件夹,申请器件样片并组装 EVM。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS1HB08A-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. E)

SLVMD25E.ZIP (136 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS1HB08B-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMD26B.ZIP (159 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS1HB08F-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMD27B.ZIP (131 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVRBG2 — ICL Variation Calculator Given RILIM

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频