TPS37-Q1

正在供货

具有超低静态电流和延时功能的汽车 65V 窗口监控器

产品详情

Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.8, 2.9, 16, 18, 27.5&5.4, 3, 3.2, 5.4, 5.5, 8, 17.2, 29, 29.5, adjustable Features Detection time delay, Latching, Manual reset capable, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1, 1.5 Iq (typ) (mA) 0.001 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain, Push-Pull Time delay (ms) 40, 90, 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 65 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.8, 2.9, 16, 18, 27.5&5.4, 3, 3.2, 5.4, 5.5, 8, 17.2, 29, 29.5, adjustable Features Detection time delay, Latching, Manual reset capable, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1, 1.5 Iq (typ) (mA) 0.001 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain, Push-Pull Time delay (ms) 40, 90, 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 65 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围 T A
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 65V
  • SENSE 和 RESET 引脚为 65V 等级
  • 低静态电流:1µA(典型值)
  • 灵活而广泛的电压阈值选项
    • 2.7V 至 36V(最高精度 1.5%)
    • 800mV 选项(最高精度 1%)
  • 内置迟滞 (V HYS)
    • 百分比选项:2% 至 13%(阶跃 1%)
    • 固定选项:V TH < 8V = 0.5V、1V、1.5V、 2V、2.5V
  • 可编程复位延时时间
    • 10 nF = 12.8 ms, 10 µF = 12.8 s
  • 可编程感测延时时间
    • 10nF = 1.28ms、10µF = 1.28s
  • 手动复位 ( MR) 特性
  • 输出拓扑:开漏或推挽
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围 T A
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 65V
  • SENSE 和 RESET 引脚为 65V 等级
  • 低静态电流:1µA(典型值)
  • 灵活而广泛的电压阈值选项
    • 2.7V 至 36V(最高精度 1.5%)
    • 800mV 选项(最高精度 1%)
  • 内置迟滞 (V HYS)
    • 百分比选项:2% 至 13%(阶跃 1%)
    • 固定选项:V TH < 8V = 0.5V、1V、1.5V、 2V、2.5V
  • 可编程复位延时时间
    • 10 nF = 12.8 ms, 10 µF = 12.8 s
  • 可编程感测延时时间
    • 10nF = 1.28ms、10µF = 1.28s
  • 手动复位 ( MR) 特性
  • 输出拓扑:开漏或推挽

TPS37-Q1 是一款 65V 输入电压检测器, I DD 为 1µA,精度为 1%,并具有 10µs 的快速检测时间。该器件可直接连接到 12V/24V 汽车电池系统,用于持续监测过压 (OV) 和欠压 (UV) 条件;由于使用内部电阻分压器,它的总体解决方案尺寸非常小。由于提供了广泛的迟滞电压选项,因此可以忽略冷启动、启停和各种汽车电池电压瞬变。SENSE 引脚上的内置迟滞可在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。

通过单独的 VDD 和 SENSE 引脚,可实现高可靠性汽车系统所需的冗余,并且 SENSE 引脚可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持使用可选的外部电阻器。通过 CTSx 和 CTRx 引脚,可以对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx 可忽略受监控电压轨上的电压干扰,从而充当去抖动器;CTRx 具有手动复位 ( MR) 的作用,可用于强制系统复位。

TPS37-Q1 采用 WSON 或 SOT-23 封装。WSON 封装具有可湿性侧面,便于进行自动光学检测 (AOI) 和低分辨率 X 射线检测。根据 IEC60664 中的指南,中心垫片是不导电的,以增加 VDD 和 GND 之间的爬电距离。

TPS37-Q1 是一款 65V 输入电压检测器, I DD 为 1µA,精度为 1%,并具有 10µs 的快速检测时间。该器件可直接连接到 12V/24V 汽车电池系统,用于持续监测过压 (OV) 和欠压 (UV) 条件;由于使用内部电阻分压器,它的总体解决方案尺寸非常小。由于提供了广泛的迟滞电压选项,因此可以忽略冷启动、启停和各种汽车电池电压瞬变。SENSE 引脚上的内置迟滞可在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。

通过单独的 VDD 和 SENSE 引脚,可实现高可靠性汽车系统所需的冗余,并且 SENSE 引脚可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持使用可选的外部电阻器。通过 CTSx 和 CTRx 引脚,可以对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx 可忽略受监控电压轨上的电压干扰,从而充当去抖动器;CTRx 具有手动复位 ( MR) 的作用,可用于强制系统复位。

TPS37-Q1 采用 WSON 或 SOT-23 封装。WSON 封装具有可湿性侧面,便于进行自动光学检测 (AOI) 和低分辨率 X 射线检测。根据 IEC60664 中的指南,中心垫片是不导电的,以增加 VDD 和 GND 之间的爬电距离。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS3762-Q1 正在供货 具有超低静态电流和内置自检功能的汽车 65V 窗口监控器 Improved accuracy, single channel window function with built-in self-test and latch

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS37AQ1EVM — 用于具有超低 IQ 和延时功能的 65V 窗口监控器的 TPS37 评估模块

TPS37 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS37 和 TPS38 系列产品的平台。这些产品可在维持低静态电流的同时提供高达 65V 的工作电压,并提供可调整电压阈值、可调节复位、感应延时时间和可配置手动复位。

TPS37AQ1EVM 支持所有器件输出拓扑,并包括可置于跳线上的分流器,适用于不同输出配置。要了解详细信息,请参阅数据表。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS37 and TPS37-Q1 PSpice Transient Model

SNVMC68.ZIP (662 KB) - PSpice Model
设计工具

TPS37-ADJ-CALC TPS37, TPS38, and TPS3760 adjustable-resistor and time-delay calculator

This calculator tool guides the user through the design process for the adjustable variants of the TPS37/38 dual-channel supervisors. The default voltage threshold and hysteresis level for these devices are set to 800 mV and 2% respectively, but can be adjusted through the addition of resistors. (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS37 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器 TPS37-Q1 具有超低静态电流和延时功能的汽车 65V 窗口监控器 TPS38-Q1 具有超低静态电流和延时功能的汽车类 65V 双通道监控器 TPS3760 具有感应功能、超低静态电流和延迟的 65V 过压或欠压监控器 TPS3760-Q1 具有感应功能、超低 IQ 和延迟的汽车类 65V 过压或欠压监控器
硬件开发
评估板
TPS37AQ1EVM 用于具有超低 IQ 和延时功能的 65V 窗口监控器的 TPS37 评估模块 TPS3760EVM 适用于 TPS3760 具有检测功能、IQ 和延迟的 65V 过压或欠压监控器的评估模块
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP41085 — 具有功能安全特性的 100W 汽车信息娱乐显示模块参考设计

该参考设计展示了具有冷启动、负载突降和 FuSa 功能的 100W 汽车信息娱乐显示模块电源参考设计。

LM74900-Q1 是该设计的第一级,、可为负输入电压、欠压、锁定输出和过流提供保护。LM5152-Q1 是第二级,用作预升压控制器,如果在启动时电池电压低,该控制器可升压至特定电压。此器件支持低至 4.2V 的电池电压。在第三级,本设计使用 LMQ644A2-Q1、TPS62813-Q1 和 TPS745-Q1 为局部调光背光、TCON 和串行器/解串器等子系统提供所需的电压。最后,本设计使用电压监视器和比较器来监控每个电压轨,并帮助 ISO 26262 系统设计实现目标 ASIL。

测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频