TPS3760

正在供货

具有感应功能、超低静态电流和延迟的 65V 过压或欠压监控器

alarm通知 立即订购

产品详情

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.8, 5.6, adjustable Features Complimentary output, Detection time delay, Latching, Manual reset capable, Overvoltage monitor only, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.001 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain, Push-Pull Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 65 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.8, 5.6, adjustable Features Complimentary output, Detection time delay, Latching, Manual reset capable, Overvoltage monitor only, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.001 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain, Push-Pull Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 65 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26
  • 提供功能安全
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 65V
  • SENSE 和 RESET 引脚为 65V 等级
  • 低静态电流:1 µA(典型值)
  • 灵活而广泛的电压阈值选项
    • 2.7V 至 36V(最高精度 1.5%)
    • 800 mV 选项(最高精度 1%)
  • 内置迟滞 (V HYS)
    • 百分比选项:2% 至 13%(阶跃 1%)
    • 固定选项:V TH < 8V = 0.5V、1V、1.5V、 2V、2.5V
  • 可编程复位延时时间
    • 10nF = 12.8ms、10µF = 12.8s
  • 可编程感测延时时间
    • 10nF = 1.28ms、10µF = 1.28s
  • 手动复位 ( MR) 特性
  • 输出复位锁存特性
  • 输出拓扑:开漏或推挽
  • 提供功能安全
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 65V
  • SENSE 和 RESET 引脚为 65V 等级
  • 低静态电流:1 µA(典型值)
  • 灵活而广泛的电压阈值选项
    • 2.7V 至 36V(最高精度 1.5%)
    • 800 mV 选项(最高精度 1%)
  • 内置迟滞 (V HYS)
    • 百分比选项:2% 至 13%(阶跃 1%)
    • 固定选项:V TH < 8V = 0.5V、1V、1.5V、 2V、2.5V
  • 可编程复位延时时间
    • 10nF = 12.8ms、10µF = 12.8s
  • 可编程感测延时时间
    • 10nF = 1.28ms、10µF = 1.28s
  • 手动复位 ( MR) 特性
  • 输出复位锁存特性
  • 输出拓扑:开漏或推挽

TPS3760 是具有宽输入范围和低静态电流的窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况。 TPS3760 可以直接连接到各种工业应用中的 12V/24V 电源轨并对其进行监控,这些应用包括工厂自动化、电机驱动器、楼宇自动化等。SENSE 引脚上的内置迟滞特性有助于在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。

通过单独的 VDD 和 SENSE 引脚,可实现高可靠性系统所需的冗余。SENSE 已从 VDD 去耦,可以监控高于和低于 VDD 的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持使用可选的外部电阻器。通过 CTSx 和 CTRx 引脚,可以对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx 可忽略受监控电压轨上产生的电压干扰,从而充当去抖动器;CTRx 具有手动复位 ( MR) 的作用,可用于强制系统复位。

TPS3760 采用 4.1mm × 1.9mm 14 引脚 SOT 封装。 TPS3760 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C T A。

TPS3760 是具有宽输入范围和低静态电流的窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况。 TPS3760 可以直接连接到各种工业应用中的 12V/24V 电源轨并对其进行监控,这些应用包括工厂自动化、电机驱动器、楼宇自动化等。SENSE 引脚上的内置迟滞特性有助于在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。

通过单独的 VDD 和 SENSE 引脚,可实现高可靠性系统所需的冗余。SENSE 已从 VDD 去耦,可以监控高于和低于 VDD 的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持使用可选的外部电阻器。通过 CTSx 和 CTRx 引脚,可以对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx 可忽略受监控电压轨上产生的电压干扰,从而充当去抖动器;CTRx 具有手动复位 ( MR) 的作用,可用于强制系统复位。

TPS3760 采用 4.1mm × 1.9mm 14 引脚 SOT 封装。 TPS3760 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C T A。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS3762 正在供货 具有内置自检功能的 65V 窗口监控器 Improved accuracy, window function with built-in self-test and latch
TPS3842 正在供货 具有可编程延迟和抗尖峰脉冲的 42V、小尺寸毫微功耗欠压监控器 Lower Iq and smaller package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS3760 具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 21日
应用简报 在高压应用中使用电压监控器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 28日
应用手册 宽 VIN 过压和欠压监控器的常见应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 20日
功能安全信息 TPS3760 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 3月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS3760EVM — 适用于 TPS3760 具有检测功能、IQ 和延迟的 65V 过压或欠压监控器的评估模块

TPS3760 评估模块 (EVM) 是用于开发 TPS3760 电压监控器的平台。TPS3760 可在维持低静态电流的同时提供高达 65V 的工作电压,并提供可调节电压阈值、可调节复位和检测延时时间以及可配置手动复位。

TPS3760EVM 支持所有器件输出拓扑,并包含可置于跳线上的分流器,适用于不同输出配置。

TPS3760EVM 还支持采用 DYY 封装的 TPS37、TPS37-Q1、TPS38 和 TPS38-Q1 产品。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
从分销商处购买
设计工具

TPS37-ADJ-CALC TPS37, TPS38, and TPS3760 adjustable-resistor and time-delay calculator

This calculator tool guides the user through the design process for the adjustable variants of the TPS37/38 dual-channel supervisors. The default voltage threshold and hysteresis level for these devices are set to 800 mV and 2% respectively, but can be adjusted through the addition of resistors. (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS37 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器 TPS37-Q1 具有超低静态电流和延时功能的汽车 65V 窗口监控器 TPS38-Q1 具有超低静态电流和延时功能的汽车类 65V 双通道监控器 TPS3760 具有感应功能、超低静态电流和延迟的 65V 过压或欠压监控器 TPS3760-Q1 具有感应功能、超低 IQ 和延迟的汽车类 65V 过压或欠压监控器
硬件开发
评估板
TPS37AQ1EVM 用于具有超低 IQ 和延时功能的 65V 窗口监控器的 TPS37 评估模块 TPS3760EVM 适用于 TPS3760 具有检测功能、IQ 和延迟的 65V 过压或欠压监控器的评估模块
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频