主页 电源管理 监控器和复位 IC 电源电压监控器

TPS3760-Q1

正在供货

具有感应功能、超低 IQ 和延迟的汽车类 65V 过压或欠压监控器

产品详情

Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.3, 9.5, adjustable Features Complimentary output, Detection time delay, Manual reset capable, Overvoltage monitor only, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.001 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain, Push-Pull Watchdog timer WDI (s) None TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.3, 9.5, adjustable Features Complimentary output, Detection time delay, Manual reset capable, Overvoltage monitor only, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.001 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Open-drain, Push-Pull Watchdog timer WDI (s) None TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm) WSON (DSK) 10 6.25 mm² (2.5 mm × 2.5 mm) — (—) See data sheet
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度 TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 功能安全型
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 65V
  • SENSE 和 RESET 引脚为 65V 等级
  • 低静态电流:1µA(典型值)
  • 灵活而广泛的电压阈值选项
    • 2.7V 至 36V(最高精度 1.5%)
    • 800 mV 选项(最高精度 1%)
  • 内置迟滞 (VHYS)
    • 百分比选项:2% 至 13%(阶跃 1%)
    • 固定选项:VTH < 8V = 0.5V、1V、1.5V、2V、2.5V
  • 可编程复位延时时间
    • 10nF = 12.8ms、10µF = 12.8s
  • 可编程感测延时时间
    • 10nF = 1.28ms、10µF = 1.28s
  • 手动复位 (MR) 特性
  • 输出复位锁存特性
  • 输出拓扑:开漏或推挽
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度 TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 功能安全型
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 65V
  • SENSE 和 RESET 引脚为 65V 等级
  • 低静态电流:1µA(典型值)
  • 灵活而广泛的电压阈值选项
    • 2.7V 至 36V(最高精度 1.5%)
    • 800 mV 选项(最高精度 1%)
  • 内置迟滞 (VHYS)
    • 百分比选项:2% 至 13%(阶跃 1%)
    • 固定选项:VTH < 8V = 0.5V、1V、1.5V、2V、2.5V
  • 可编程复位延时时间
    • 10nF = 12.8ms、10µF = 12.8s
  • 可编程感测延时时间
    • 10nF = 1.28ms、10µF = 1.28s
  • 手动复位 (MR) 特性
  • 输出复位锁存特性
  • 输出拓扑:开漏或推挽

TPS3760-Q1 是一款 65V 输入电压检测器,IDD 为 1µA,精度为 1%,检测时间短。该器件可直接连接到 12V/24V 汽车电池系统,用于持续监控过压 (OV) 或欠压 (UV) 条件;由于使用内部电阻分压器,其总体解决方案尺寸非常小。由于提供了广泛的迟滞电压选项,可以忽略冷启动、启停和各种汽车电池电压瞬变。SENSE 引脚上的内置迟滞特性有助于在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。

通过单独的 VDD 和 SENSE 引脚,可实现高可靠性汽车系统所需的冗余,并且 SENSE 引脚可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持使用可选的外部电阻器。通过 CTS 和 CTR 引脚,可以对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTS 可忽略受监控电压轨上产生的电压干扰,从而充当去抖动器;CTR 具有手动复位 (MR) 的作用,可用于强制系统复位。

TPS3760-Q1 采用 4.1mm×1.9mm SOT 14 引脚封装。TPS3760-Q1 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C TA。

TPS3760-Q1 是一款 65V 输入电压检测器,IDD 为 1µA,精度为 1%,检测时间短。该器件可直接连接到 12V/24V 汽车电池系统,用于持续监控过压 (OV) 或欠压 (UV) 条件;由于使用内部电阻分压器,其总体解决方案尺寸非常小。由于提供了广泛的迟滞电压选项,可以忽略冷启动、启停和各种汽车电池电压瞬变。SENSE 引脚上的内置迟滞特性有助于在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。

通过单独的 VDD 和 SENSE 引脚,可实现高可靠性汽车系统所需的冗余,并且 SENSE 引脚可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持使用可选的外部电阻器。通过 CTS 和 CTR 引脚,可以对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTS 可忽略受监控电压轨上产生的电压干扰,从而充当去抖动器;CTR 具有手动复位 (MR) 的作用,可用于强制系统复位。

TPS3760-Q1 采用 4.1mm×1.9mm SOT 14 引脚封装。TPS3760-Q1 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C TA。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS3842-Q1 正在供货 具有可编程延迟的汽车级 42V、小尺寸欠压或过压监控器 Lower Iq and smaller package
TPS3762-Q1 正在供货 具有超低静态电流和内置自检功能的汽车 65V 窗口监控器 Improved accuracy, window function with built-in self-test and latch

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS3760-Q1 适用于汽车、具有可编程检测和 复位延迟功能的高电压监控器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-26
应用简报 在高压应用中使用电压监控器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-2-28
应用手册 宽 VIN 过压和欠压监控器的常见应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-20
功能安全信息 TPS3760-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022-3-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS3760EVM — 适用于 TPS3760 具有检测功能、IQ 和延迟的 65V 过压或欠压监控器的评估模块

TPS3760 评估模块 (EVM) 是用于开发 TPS3760 电压监控器的平台。TPS3760 可在维持低静态电流的同时提供高达 65V 的工作电压,并提供可调节电压阈值、可调节复位和检测延时时间以及可配置手动复位。

TPS3760EVM 支持所有器件输出拓扑,并包含可置于跳线上的分流器,适用于不同输出配置。

TPS3760EVM 还支持采用 DYY 封装的 TPS37、TPS37-Q1、TPS38 和 TPS38-Q1 产品。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
设计工具

TPS37-ADJ-CALC — TPS37, TPS38, and TPS3760 adjustable-resistor and time-delay calculator

Adjustable External Threshold Resistor and Time Delay Calculator
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian
— (—)

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频