TPS38
- 宽电源电压范围:2.7V 至 65V
- 以提供功能安全为目标
- 可提供用于功能安全系统设计的文档
- SENSE 和 RESET 引脚为 65V 等级
- 低静态电流:1 µA(典型值)
- 灵活而广泛的电压阈值选项
- 2.7V 至 36V(最高精度 1.5%)
- 800mV 选项(最高精度 1%)
- 内置迟滞 (V HYS)
- 百分比选项:2% 至 13%(阶跃 1%)
- 固定选项:V TH < 8V = 0.5V、1V、1.5V、 2V、2.5V
- 可编程复位延时时间
- 10 nF = 12.8 ms, 10 µF = 12.8 s
- 可编程感测延时时间
- 10 nF = 1.28 ms, 10 µF = 1.28 s
- 手动复位 ( MR) 特性
- 输出拓扑:
- 通道 1: 开漏或推挽
- 通道 2: 开漏
TPS38 是一款 65V 输入电压检测器, I DD 为 1 µA,精度为 1%,并具有 10µs 的快速检测时间。该器件可直接连接到 12V/24V 汽车电池系统,用于持续监测过压 (OV) 或欠压 (UV) 条件;由于使用内部电阻分压器,它的总体解决方案尺寸非常小。由于提供了广泛的迟滞电压选项,可以忽略冷启动、启停和各种汽车电池电压瞬变。SENSE 引脚上的内置迟滞特性有助于在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。
通过单独的 VDD 和 SENSE 引脚,可实现高可靠性汽车系统所需的冗余,并且 SENSE 引脚可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持使用可选的外部电阻器。通过 CTSx 和 CTRx 引脚,可以对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx 可忽略受监控电压轨上产生的电压干扰,从而充当去抖动器;CTRx 具有手动复位 ( MR) 的作用,可用于强制系统复位。
TPS38 采用 WSON 或 SOT-23 封装。根据 IEC60664 中的指南,中心垫片是不导电的,以增加 VDD 和 GND 之间的爬电距离。TPS38 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C T A。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS38 具有可编程检测和复位功能的宽 VIN 65V 双通道过压或欠压(OV 或 UV)检测器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 14日 |
| 应用简报 | 在高压应用中使用电压监控器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 2月 28日 | |
| 应用手册 | 宽 VIN 过压和欠压监控器的常见应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 9月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS37AQ1EVM — 用于具有超低 IQ 和延时功能的 65V 窗口监控器的 TPS37 评估模块
TPS37 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS37 和 TPS38 系列产品的平台。这些产品可在维持低静态电流的同时提供高达 65V 的工作电压,并提供可调整电压阈值、可调节复位、感应延时时间和可配置手动复位。
TPS37AQ1EVM 支持所有器件输出拓扑,并包括可置于跳线上的分流器,适用于不同输出配置。要了解详情,请参阅数据表。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSK) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点