TPS3847

正在供货

用于 12V 电压轨的 380nA 电压监控器

产品详情

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 8.5, 10.8 Features Manual reset capable, Reset time delay, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 2.5 Iq (typ) (mA) 0.00038 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 5 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 18 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 105
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 8.5, 10.8 Features Manual reset capable, Reset time delay, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 2.5 Iq (typ) (mA) 0.00038 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 5 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 18 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 105
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 超低电源电流:380nA
  • 宽电源电压范围:4.5V 至 18V
  • 高阈值精度:±2.5%
  • 内部滞后
  • 推挽输出
  • 延迟时间 20ms(最大值)
  • 厂家调整的固定电压阈值
  • 特定工作温度范围:
    –40°C 至 +85°C
  • 工作温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 封装:5 引脚 SOT

应用

  • 便携式和电池供电类设备
  • 台式机、笔记本电脑和超级本
  • 工业系统
  • 服务器
  • 安防系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 超低电源电流:380nA
  • 宽电源电压范围:4.5V 至 18V
  • 高阈值精度:±2.5%
  • 内部滞后
  • 推挽输出
  • 延迟时间 20ms(最大值)
  • 厂家调整的固定电压阈值
  • 特定工作温度范围:
    –40°C 至 +85°C
  • 工作温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 封装:5 引脚 SOT

应用

  • 便携式和电池供电类设备
  • 台式机、笔记本电脑和超级本
  • 工业系统
  • 服务器
  • 安防系统

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3847 系列器件具有宽范围工作电压和超低电流,可监视电源引脚电压。 每当 VCC 电源电压降至厂家调整的复位阈值电压以下,器件就会将一个低电平有效复位信号置为有效。 当 VCC 电压升至阈值电压以上 20ms(最大值)后,复位输出保持有效。

TPS3847 具有 380nA 超低流耗以及 18V 电压,是低功耗便携式应用的理想选择。

TPS3847 具有精密的厂家调节阈值电压和极低功耗运行特性。 TPS3847 采用符合行业标准的 5 引脚 SOT 封装。

TPS3847 系列器件具有宽范围工作电压和超低电流,可监视电源引脚电压。 每当 VCC 电源电压降至厂家调整的复位阈值电压以下,器件就会将一个低电平有效复位信号置为有效。 当 VCC 电压升至阈值电压以上 20ms(最大值)后,复位输出保持有效。

TPS3847 具有 380nA 超低流耗以及 18V 电压,是低功耗便携式应用的理想选择。

TPS3847 具有精密的厂家调节阈值电压和极低功耗运行特性。 TPS3847 采用符合行业标准的 5 引脚 SOT 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS3840 正在供货 具有手动复位和可编程复位时间延迟功能的毫微功耗高输入电压监控器 TPS3840 offers programmable time delay for lower threshold voltage options (1.6 V to 4.9 V).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS3847 18V、380nA 电压监视器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 3月 31日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
技术文章 How to implement voltage monitoring PDF | HTML 2015年 7月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS3847085EVM-577 — 电压监视器评估模块

The TPS3847085EVM-577 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS3847085 supervisor. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications. Connectors and test points are provided for convenience.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS3847085 PSpice Transient Model

SLVMAC9.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3847085 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM577.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3847108 PSpice Transient Model

SLUM450.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3847108 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM576.ZIP (2 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频