TPS3852
- VDD 输入电压范围:1.6V 至 6.5V
- 0.8% 电压阈值精度
- 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
- 用户可通过编程设定看门狗超时
- 经过出厂编程的高精度看门狗和复位定时器:
- ±15% 精度 WDT 和 RST 延迟
- 漏极开路输出
- 手动复位输入 (MR)
- 高精度欠压监控
- 支持 1.8V 到 5V 共模电压轨
- 支持 4% 和 7% 阈值
- 0.5% 迟滞
- 看门狗禁用功能
- 采用 3mm x 3mm、8 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
应用
- 安全关键型 应用
- 远程信息处理控制单元
- 高度可靠的工业系统
- 病患监控
- 工业控制系统
- 现场可编程逻辑门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC)
- 微控制器和数字信号处理器 (DSP)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS3852 是一款集成有窗口看门狗定时器的高精度电压监控器。TPS3852 包含一个高精度欠压监测器,其在额定温度范围(–40°C 至 +125°C)内的欠压阈值 (VITN) 精度达 0.8%。此外,TPS3852 还包含高精度迟滞,因此是紧容差系统的理想之选。监控器 RESET 延迟 具有 一个精度为 15% 的高精度延迟定时器。
TPS3852 配有一个可编程的窗口看门狗定时器,广泛适用于各类 应用。专用看门狗输出 (WDO) 有助于提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的根本原因。看门狗超时可通过外部电容编程,也可以采用工厂编程的默认延迟设置。在开发过程中,可以将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。
TPS3852 采用小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS3852 具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 1月 5日 |
| 应用手册 | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
| 技术文章 | Exploring watchdog timer applications | PDF | HTML | 2017年 2月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010049 — 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计
该 8 通道、组隔离式、数字输入模块参考设计聚焦于需要工业功能安全的应用。该设计实现了诊断功能,以帮助检测永久和瞬态随机硬件故障。该输入模块的概念已经过 TUEV SUED (TÜV SÜD) 的评估,可帮助设计人员满足 IEC61508-2:2010 (SIL2) 和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 系统合规性要求。此外,该设计还具有 0 硬件容错 (HFT) 能力(1oo1D 架构),并且具有设计用于符合 IEC61131-2(1 类)建议的数字输入。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点