主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

TPS40057

正在供货

宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,具有预偏置的输出驱动/吸入

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM25148 正在供货 具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器 Improved EMI performance with QFN package and dual random spread spectrum.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 8 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.7 Control mode Voltage mode Features Enable, Frequency synchronization, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 8 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.7 Control mode Voltage mode Features Enable, Frequency synchronization, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 推出的新产品
    • LM5145 宽输入电压和占空比范围 75V 同步降压控制器
    • LM5146 宽占空比范围 100V 同步直流/直流降压控制器
  • 输入工作电压:8V 至 40V
  • 输入电压前馈补偿
  • 0.7V 内部基准电压,< 1%
  • 固定频率高达 1MHz 的可编程电压模式控制器
  • 用于高侧和同步 N 沟道 MOSFET 的内部栅极驱动输出
  • 16 引脚 PowerPAD™ 封装 (RθJC = 2°C/W)
  • 热关断
  • 外部可同步
  • 可编程高侧检测短路保护
  • 可编程闭环软启动
  • TPS40054 仅拉出电流
  • TPS40055 可拉出和灌入电流
  • TPS40057 可拉出和灌入电流且具有 VO 预偏置
  • 推出的新产品
    • LM5145 宽输入电压和占空比范围 75V 同步降压控制器
    • LM5146 宽占空比范围 100V 同步直流/直流降压控制器
  • 输入工作电压:8V 至 40V
  • 输入电压前馈补偿
  • 0.7V 内部基准电压,< 1%
  • 固定频率高达 1MHz 的可编程电压模式控制器
  • 用于高侧和同步 N 沟道 MOSFET 的内部栅极驱动输出
  • 16 引脚 PowerPAD™ 封装 (RθJC = 2°C/W)
  • 热关断
  • 外部可同步
  • 可编程高侧检测短路保护
  • 可编程闭环软启动
  • TPS40054 仅拉出电流
  • TPS40055 可拉出和灌入电流
  • TPS40057 可拉出和灌入电流且具有 VO 预偏置

TPS4005x 系列器件是一种具有宽输入电压范围(8V 至 52V)的高电压同步降压控制器。TPS4005x 系列设计高度灵活,提供多种用户可编程功能,包括软启动、UVLO、工作频率、电压前馈、高侧电流限制和环路补偿。

TPS4005x 采用电压前馈控制技术,在宽 (4:1) 输入电压范围内提供出色线路调节功能,并快速响应输入线路瞬变。输入可变且近似恒定的调制器增益简化了回路补偿。外部可编程电流限制功能可提供逐脉冲电流限值,同时使用内部故障计数器在过载持续时间较长的情况下以断续模式运行。

新款产品 LM5145 和 LM5146 具有 BOM 成本低、效率高、解决方案尺寸小等诸多特性。借助 LM5145LM5146 开始 WEBENCH 设计。

TPS4005x 系列器件是一种具有宽输入电压范围(8V 至 52V)的高电压同步降压控制器。TPS4005x 系列设计高度灵活,提供多种用户可编程功能,包括软启动、UVLO、工作频率、电压前馈、高侧电流限制和环路补偿。

TPS4005x 采用电压前馈控制技术,在宽 (4:1) 输入电压范围内提供出色线路调节功能,并快速响应输入线路瞬变。输入可变且近似恒定的调制器增益简化了回路补偿。外部可编程电流限制功能可提供逐脉冲电流限值,同时使用内部故障计数器在过载持续时间较长的情况下以断续模式运行。

新款产品 LM5145 和 LM5146 具有 BOM 成本低、效率高、解决方案尺寸小等诸多特性。借助 LM5145LM5146 开始 WEBENCH 设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM25145 正在供货 具有宽占空比范围的 6V 至 42V 同步降压直流/直流控制器 A next-generation solution that provides comparable functionality, smaller solution size and higher efficiency over a 6-V to 42-V operating voltage range.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS4005x 宽输入同步降压控制器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2022年 6月 30日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
应用手册 Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. B) PDF | HTML 2019年 7月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 TPS40055 Based Design Converts 12V Bus to 1.8V at 15Amps EVM 2004年 2月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS40055EVM-001 — 评估模块将 12V 总线转换为 1.8V (15A)

In many modern electronic applications there is a growing demand for circuits to convert a12-V bus to digital voltages as low as, but not limited to 1.8 V. The current requirements can range from below 1 A to over 15 A. For high-efficiency and small circuit size the TPS40055 wide-input synchronous (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS40055EVM-002 — 宽输入范围转换器提供 5V、2A

The TPS40055EVM−002 wide range input dc-to-dc converter uses the TPS40055 synchronous rectifier controller to step down a 10-V to 40-V input to 5 V. The output current is 3 A with an input of 10 V and should be linearly derated to 2 A at VIN = 40 V. The TPS40055 is used because it offers a variety (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS40057 FAST STARTUP TINA-TI TRANSIENT REFERENCE DESIGN (Rev. A)

SLUM338A.TSC (633 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40057 STARTUP TINA-TI TRANSIENT REFERENCE DESIGN

SLUM699.TSC (637 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40057 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLUM337A.ZIP (53 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS40057 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLUM285B.ZIP (97 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频