主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

TPS40400

正在供货

具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, Tracking Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.006 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, PMBus, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, Tracking Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.006 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHL) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 输入工作电压范围:3 V 至 20 V
  • 支持 PMBus 功能的模拟控制器
  • 参考电压 600 mV ± 1%
  • 远程电压感测放大器
  • 内部 6 V 稳压器与 6 V 栅极驱动器
  • 可编程过流保护
  • 电感器电阻或串行电阻适用于电流感测
  • 可编程开关频率:200 kHz 至 2 MHz
  • 电源良好指示器
  • 热关断
  • 可编程软启动
  • 内部引导二极管
  • 预偏置输出安全
  • 24 引脚 QFN 封装
  • 输入工作电压范围:3 V 至 20 V
  • 支持 PMBus 功能的模拟控制器
  • 参考电压 600 mV ± 1%
  • 远程电压感测放大器
  • 内部 6 V 稳压器与 6 V 栅极驱动器
  • 可编程过流保护
  • 电感器电阻或串行电阻适用于电流感测
  • 可编程开关频率:200 kHz 至 2 MHz
  • 电源良好指示器
  • 热关断
  • 可编程软启动
  • 内部引导二极管
  • 预偏置输出安全
  • 24 引脚 QFN 封装

TPS40400是一款成本优化的灵活同步降压控制器, 采用 3.0 V 至 20 V 额定电源供电。该控制器是一款模拟 PWM 控制器,可通过 PMBus 接口进行编程和监控。该器件的高灵活特性包括可编程软启动时间、可编程短路限制以及可编程欠压锁定 (UVLO) 等。 该控制器是一款模拟 PWM 控制器,可通过 PMBus 接口进行编程和监控。 该器件的高灵活特性包括可编程软启动时间、可编程短路限制以及可编程欠压锁定 (UVLO) 等。

自适应反交叉传导方案可用于避免功率 FET 出现直通电流。 栅极驱动电压为 6 V,可改进功率 FET,减少损失。 通过感应电感器上或与电感器串联电阻器上的压降,可检测短路情况。 PMBus 可编程阈值与该电压相比较,可检测过流。 在达到过流阈值时,则可采用逐脉冲电流限制方案将电流降至可接受的水平。 如果过流情况持续超过转换器的 7 个时钟周期,则宣布故障条件,转换器将关闭并进入短中断重启模式或锁存。 该行为可通过 PMBus 接口选择。 其它 PMBus 接口特性还包括可编程工作频率、软起动时间、过压及欠压阈值、对有关事件的响应,以及包括边缘效应和状态监测在内的输出电压改变等。

TPS40400是一款成本优化的灵活同步降压控制器, 采用 3.0 V 至 20 V 额定电源供电。该控制器是一款模拟 PWM 控制器,可通过 PMBus 接口进行编程和监控。该器件的高灵活特性包括可编程软启动时间、可编程短路限制以及可编程欠压锁定 (UVLO) 等。 该控制器是一款模拟 PWM 控制器,可通过 PMBus 接口进行编程和监控。 该器件的高灵活特性包括可编程软启动时间、可编程短路限制以及可编程欠压锁定 (UVLO) 等。

自适应反交叉传导方案可用于避免功率 FET 出现直通电流。 栅极驱动电压为 6 V,可改进功率 FET,减少损失。 通过感应电感器上或与电感器串联电阻器上的压降,可检测短路情况。 PMBus 可编程阈值与该电压相比较,可检测过流。 在达到过流阈值时,则可采用逐脉冲电流限制方案将电流降至可接受的水平。 如果过流情况持续超过转换器的 7 个时钟周期,则宣布故障条件,转换器将关闭并进入短中断重启模式或锁存。 该行为可通过 PMBus 接口选择。 其它 PMBus 接口特性还包括可编程工作频率、软起动时间、过压及欠压阈值、对有关事件的响应,以及包括边缘效应和状态监测在内的输出电压改变等。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 3V 至 20V PMBus 同步降压控制器 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2011年 9月 14日
模拟设计期刊 Maximizing power density and thermal performance in power-module designs 2018年 12月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
选择指南 DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
技术文章 Select the correct PMBus POL solution for your application PDF | HTML 2015年 8月 3日
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015年 6月 16日
模拟设计期刊 远程电源检测 英语版 2012年 6月 1日
模拟设计期刊 2012 年第 2 季度刊模拟应用学报 2012年 4月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS40400EVM-351 — 用于 TPS40400 PMBus 同步 降压控制器的评估模块

The TPS40400EVM-351 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller in a typical single output application. The EVM is designed to use a regulated 8Vdc to 14Vdc bus to produce a regulated output of 1.2Vdc at a maximum of (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
驱动程序或库

PMBUSSW-LINUX — 适用于 PMBUS 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports PMBus controlled Buck Controllers. The Linux driver supports communication through the PMBus and interfaces with the HWMon framework.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • tps40400
  • tps40422
  • tps544b20
  • tps544b25
  • (...)
仿真模型

TPS40400 IBIS MODEL

SLVMAY8.ZIP (81 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPS40400 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM560A.ZIP (221 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

PMP21440 — 比较:0.8V/8W GaN 与硅电源参考设计

该参考设计为客户提供有关 GaN 与硅在电源设计中使用情况的对比研究。对于硅电源,该特定的设计使用 TPS40400 控制器来驱动 CSD87381,而对于 GaN 电源,则使用采用 EPC2111 的 LMG1210,电源输出为 0.8V/10A。该设计将硅功率级与 GaN 功率级进行比较,以说明在使用 GaN 进行设计时的设计取舍和必要的优化。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHL) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频