数据表
TPS53219A
- 转换输入电压范围:3V 至 28V
- VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 宽输出负载范围:0A 至 > 20A
- 内置 0.6V (±0.8%) 基准电压
- 内置 LDO 线性稳压器
- 自动跳跃 Eco-Mode,™可实现轻负载效率
- D-CAP™模式,提供 100ns 的负载阶跃响应
- 自适应导通时间控制架构,具有 8 种频率设置可供选择
- 4700ppm/°C RDS(on) 电流检测
- 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
- 预充电启动能力
- 内置输出放电
- 开漏电源正常状态输出
- 集成升压开关
- 内置过压保护/欠压保护/过流保护
- 热关断(非锁存)
- 3mm × 3mm QFN、16 引脚 (RGT) 封装
TPS53219A 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP 模式控制的小型单路降压控制器。此器件适合用于低输出电压,高电流,PC系统电源轨和数字消费类产品中相似的负载点(POL)电源。此小型封装和最小引脚数量节省了印刷电路板(PCB)上的空间,同时此专用EN引脚和预设定的频率选择简化了电源设计。轻载情况下的跳跃模式、强大的栅极驱动器以及低侧 FET RDS(on) 电流检测功能可在广泛的负载范围内支持低损耗和高效率特性。转换输入电压(高侧 FET 漏极电压)范围介于 4.5V 和 25V 之间,并且输出电压范围介于 0.6V 和 5.5V 之间。TPS53219A 采用 16 引脚 VQFN 封装,其额定工作温度为 –40°C 至 +85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS53219A 3V 至 28V 输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 3月 11日 |
| 模拟设计期刊 | 控制模式快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 | |
| 应用手册 | D-CAP(TM) Mode With All-Ceramic Output Capacitor Application | 2011年 2月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690 宽输入电压 Eco-mode™,单路同步降压控制器
TPS53219EVM-690 评估模块 (EVM) 使用TPS53219。TPS53219 是自适应接通时间 D-CAP™ 模式控制的外形小巧的单相降压控制器。可在高达 25A 的电流下提供 1.1V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。TPS53219EVM-690 还使用 5mm x 6mm TI 电源块 MOSFET (CSD86350Q5D),以实现高功率密度和出色的热性能。TPS53219EVM-690 设计成使用 12V 稳压总线在高达 25A 的负载电流下产生 1.1V 的稳压输出。TPS53219EVM-690 旨在演示 TPS53219 (...)
仿真模型
TPS53219 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SLUM267A.TSC (682 KB) - TINA-TI Reference Design
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。