主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS56837

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 98 Sector Test & measurement
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 98 Sector Test & measurement
VQFN-HR (RPA) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 输入电压范围为 4.5V 至 28V
  • 0.6V 至 13V 输出电压范围
  • 支持 8A 的连续输出电流
  • 集成 20.4mΩ 和 9.5mΩ MOSFET
  • 在 25°C 下,具有 0.6V ±1% 的基准电压
  • TPS56837 的 45uA 低静态电流
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • TPS56837 具有 Eco-mode(自动跳跃模式),可实现较高的轻负载效率
  • TPS56838 具有强制连续导通模式 (FCCM)
  • TPS56836 具有 Out-of-Audio™ (OOA) 模式
  • 通过模式选择可选择 500kHz、800kHz 和 1200kHz 开关频率
  • 通过模式选择实现低侧 MOSFET 的可调节逐周期过流限制
  • 可调软启动时间,默认为 1.8ms
  • 内置输出放电功能
  • 电源正常状态指示器,可监测输出电压
  • 支持高达 98% 的负荷运行
  • 非闭锁 UV、OV、OT 和 UVLO 保护
  • –40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 小型 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN 封装
  • 使用 TPS5683x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

  • 与 6A TPS56637 和 8A TPS56837H 引脚对引脚兼容
  • 输入电压范围为 4.5V 至 28V
  • 0.6V 至 13V 输出电压范围
  • 支持 8A 的连续输出电流
  • 集成 20.4mΩ 和 9.5mΩ MOSFET
  • 在 25°C 下,具有 0.6V ±1% 的基准电压
  • TPS56837 的 45uA 低静态电流
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • TPS56837 具有 Eco-mode(自动跳跃模式),可实现较高的轻负载效率
  • TPS56838 具有强制连续导通模式 (FCCM)
  • TPS56836 具有 Out-of-Audio™ (OOA) 模式
  • 通过模式选择可选择 500kHz、800kHz 和 1200kHz 开关频率
  • 通过模式选择实现低侧 MOSFET 的可调节逐周期过流限制
  • 可调软启动时间,默认为 1.8ms
  • 内置输出放电功能
  • 电源正常状态指示器,可监测输出电压
  • 支持高达 98% 的负荷运行
  • 非闭锁 UV、OV、OT 和 UVLO 保护
  • –40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 小型 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN 封装
  • 使用 TPS5683x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

  • 与 6A TPS56637 和 8A TPS56837H 引脚对引脚兼容

TPS5683x 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围。该器件支持高达 8A 的持续输出电流,相应的输出电压介于 0.6V 和 13V 之间。

TPS5683x 使用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线性调整率和负载调整率,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 MLCC)。

TPS56837 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载下实现高效率。TPS56838 在强制连续导通模式下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS56836 在 Out-of-Audio 模式下运行,可避免可闻噪声。

TPS5683x 具有 500kHz、800kHz 和 1200kHz 三种可选开关频率,并可通过 MODE 引脚配置选择电流限制。TPS5683x 支持通过连接 SS 电容器来调节软启动时间,并且在 SS 引脚悬空时默认为 1.8ms。

TPS5683x 提供完整的非锁存 OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)以及 UVLO(欠压锁定)保护,以及电源正常状态指示器和输出放电功能特性。

TPS5683x 可采用 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。

TPS5683x 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围。该器件支持高达 8A 的持续输出电流,相应的输出电压介于 0.6V 和 13V 之间。

TPS5683x 使用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线性调整率和负载调整率,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 MLCC)。

TPS56837 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载下实现高效率。TPS56838 在强制连续导通模式下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS56836 在 Out-of-Audio 模式下运行,可避免可闻噪声。

TPS5683x 具有 500kHz、800kHz 和 1200kHz 三种可选开关频率,并可通过 MODE 引脚配置选择电流限制。TPS5683x 支持通过连接 SS 电容器来调节软启动时间,并且在 SS 引脚悬空时默认为 1.8ms。

TPS5683x 提供完整的非锁存 OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)以及 UVLO(欠压锁定)保护,以及电源正常状态指示器和输出放电功能特性。

TPS5683x 可采用 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS56A37 正在供货 4.5V 至 28V 输入、10A 同步降压转换器 Fixed-frequency, 10A output current variant
功能与比较器件相似。
TPS56838 正在供货 具有 FCCM 工作模式的 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器 Forced continuous conduction mode (FCCM) variant
TPSM86837 正在供货 采用 QFN 封装的 4.5V 至 28V 输入电压、8A ECO 模式、同步降压模块 Module version featuring an integrated inductor.
TPS56836 正在供货 具有 Out-of-Audio™ 运行模式的 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器 Out-of-Audio™ mode variant

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS5683x 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-1-24
应用手册 使用 TPS56837HA 实现 USB Type-C 电力输送 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-20
应用手册 了解 D-CAP 降压转换器在 DCM 运行模式下的输出电压纹波 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-19
应用手册 了解 TPS56837 的软启动 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-14
应用手册 实现 D-CAP3 转换器的大占空比运行 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-1
证书 TPS56837EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-12-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS56837EVM — TPS56837 4.5V 到 28V 输入、8A 同步降压转换器评估模块

TPS56837 是一款 8A 同步降压转换器,在 4.5V 至 28V 输入电压 (VIN) 下工作,其输出电压范围为 0.6V 至 13V。专有 D-CAP3™ 模式可实现低外部元件数和设计简易性,并优化电源设计的功耗、尺寸和效率。该器件采用 D-CAP3™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应,并提供精确的反馈电压。该控制拓扑可提供 CCM 运行模式(在较高负载条件下)与 DCM 运行模式(在较轻负载条件下)之间的无缝切换。Eco-mode™ 使 TPS56837 能够在轻负载条件下保持高效率。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS56837 PSPICE Model

SLVME12.ZIP (202 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPA) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频