主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS53511

正在供货

具有集成 MOSFET 的 1.5A 降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS562211 正在供货 采用 SOT583 封装且具有 1% 精度、PG/SS 和 PFM/强制 PWM 的 4.2V 至 18V、2A 同步降压转换器 Higher efficiency with lower external component count in a smaller package.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.75 Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0013 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.75 Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0013 Duty cycle (max) (%) 95
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 1.5A 持续输出电流
  • 4.5V 至 18V 电源电压范围
  • 2V 至 18V 转换电压范围
  • DCAP2™ 模式控制支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波且支持所有 MLCC 输出电容器
  • 用于轻负载控制的跳跃模式
  • 针对较低占空比应用进行了优化的高效率集成式 FET
  • 高效率,关断时电源电流少于 10µA
  • 软启动时间可调节
  • 支持预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制
  • 漏极开路电源正常指示
  • 内部自举开关
  • 小型 3mm × 3mm 16 引脚 QFN (RGT) 封装
  • 1.5A 持续输出电流
  • 4.5V 至 18V 电源电压范围
  • 2V 至 18V 转换电压范围
  • DCAP2™ 模式控制支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波且支持所有 MLCC 输出电容器
  • 用于轻负载控制的跳跃模式
  • 针对较低占空比应用进行了优化的高效率集成式 FET
  • 高效率,关断时电源电流少于 10µA
  • 软启动时间可调节
  • 支持预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制
  • 漏极开路电源正常指示
  • 内部自举开关
  • 小型 3mm × 3mm 16 引脚 QFN (RGT) 封装

TPS53511 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该器件适用于计算电源系统中的负载点 (POL),并提供了一种具有成本效益、低元件数量的低待机电流解决方案。TPS53511 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部元件便可实现快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持在高负载条件下 PWM 模式与轻负载条件下减频运行之间的无缝操作,从而实现高效率。

TPS53511 的专有电路还可使其适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件采用 4.5V 至 18V 的电源输入电压以及 2V 至 18V 的输入电源电压工作,提供可调缓启动时间和电源正常功能,还支持预偏置软启动功能。TPS53511 采用 16 引脚 QFN 封装,设计运行温度范围为 -40°C 到 85°C。

TPS53511 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该器件适用于计算电源系统中的负载点 (POL),并提供了一种具有成本效益、低元件数量的低待机电流解决方案。TPS53511 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部元件便可实现快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持在高负载条件下 PWM 模式与轻负载条件下减频运行之间的无缝操作,从而实现高效率。

TPS53511 的专有电路还可使其适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件采用 4.5V 至 18V 的电源输入电压以及 2V 至 18V 的输入电源电压工作,提供可调缓启动时间和电源正常功能,还支持预偏置软启动功能。TPS53511 采用 16 引脚 QFN 封装,设计运行温度范围为 -40°C 到 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS54326 正在供货 具有 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器 The 3-A TPS54326 in the 4x4mm QFN package is interchangeable with the 1.5-A TPS53511
功能与比较器件相似
TPS562203 正在供货 采用 SOT563 封装且具有 Eco-Mode 的 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器 This new product has smaller package and simplified design
TPS562242 正在供货 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、2A、1.4MHz 同步降压转换器 This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成开关的 4.5V 至 18V 输入、1.5A 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 13日
技术文章 如何閉鎖具有打嗝模式故障回應的電源轉換器 PDF | HTML 2024年 3月 14日
技术文章 如何闭锁具有断续故障响应的电源转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 14日
技术文章 히컵 오류 응답을 지원하는 전력 컨버터를 래치하는 방법 PDF | HTML 2024年 3月 14日
应用手册 Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS53511 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM394.TSC (197 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS53511 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM393.ZIP (44 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS53511 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM380A.ZIP (319 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频