TPS53676
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.25V 至 5.5V
- 每相位开关频率范围:300 kHz 至 2000 kHz
- 支持 N+M 相位配置(N+M ≤ 7,M ≤ 3)的双路输出
- 根据 PMBus 1.3.1 第 III 部分,符合 AVSBus 标准
- PMBus v1.3.1 系统接口,用于电压、电流、功率、温度和故障状态的配置、控制和遥测
- 通过 VOUT_COMMAND 进行自适应电压调节 (AVS)
- 增强型 D-CAP+ 控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
- 可编程环路补偿
- 灵活的相位触发顺序
- 用于通道 A 启动电压设置的外部引脚搭接
- 单独的相电流校准和报告
- 相位热平衡管理 (TBM)
- 完全支持动态切相 (DPS)
- 快速添相以减弱下冲 (USR)
- 针对过冲衰减 (OSR) 的体二极管制动
- 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
- 与 TI NexFET™ 功率级完全兼容,可实现高密度解决方案
- 精确的可编程自适应电压定位 (AVP)
- 获得专利的 AutoBalance™ 相位平衡
- 6 mm × 6 mm 48 引脚 QFN 封装
TPS53676 是一款具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 兼容串行接口的降压控制器,与 TI NexFET™ 智能功率级完全兼容。D-CAP+™ 架构等高级控制特性可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的电流共享。该器件还提供新颖的相位交错策略和灵活的触发序列,来提高热性能。还支持输出电压转换率和电压定位的可调控制。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向系统主机报告遥测的电压、电流、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过串行接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,来尽可能减少外部组件数量。
TPS53676 器件采用热增强型 48 引脚 QFN 封装,额定工作温度为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS53676 具有 AVSBus 和 PMBus 接口的双通道 D-CAP+™(N+M ≤ 7 相)降压多相控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 2月 6日 |
| 应用简报 | 使用 TI 开关稳压器和带 PMBus® 的模块为支持 SmartVID 的 FPGA 供电 | PDF | HTML | 2026年 7月 27日 | |||
| 用户指南 | TPS536C7 TRM | 2021年 1月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS53676EVM-084 — TPS53676 七相 AVSBus 控制器评估模块
TPS53676EVM 是供用户评估 TPS53676 控制器的评估模块 (EVM)。
该控制器采用双通道(6+0、6+1 或 5+2 相位配置)设计,可通过 PMBus 接口进行 D-CAP+ 同步降压无驱动器控制。该器件在 4.5V 至 17V 的电压范围内工作,可通过 PMBus 接口对控制器进行编程和监控。
BMC084-EVM 采用 CSD95410 同步降压 NexFET™ 智能功率级器件作为功率级。
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。