TPS536C7
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS536C7B1 Dual-Channel (N+M ≤ 12 Phases) Step-Down, Multiphase Controller with 数据表 | 2018年 10月 15日 | |||
| 用户指南 | TPS536C7 TRM | 2021年 1月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS536C7EVM-051 — 具有 PMBus 接口 EVM 的双通道(12+0、11+1 或 10+2 相)、D-CAP+ 降压、直流/直流模拟
TPS536C7EVM 是供用户评估 TPS536C7 控制器的评估模块 (EVM)。
该控制器采用双通道(12 + 0、11 + 1 或 10 + 2)相位配置,可通过 PMBus 接口进行 D-CAP+™ 同步降压无驱动器控制。该器件在 4.5V 至 17V 的电压范围内工作,可通过 PMBus 接口对控制器进行编程和监控。
此 EVM 使用 CSD95410 同步降压 NexFET™ 90A 智能功率级器件作为功率级。
用户指南:
PDF
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
参考设计
PMP21887 — 适用于 ASIC 的高电流 360A 静态/600A 峰值内核 PMBus 电压 12 相参考设计
该参考设计是一个十二相电源管理总线 (PMBus) 降压转换器,为数据中心硬件加速器、企业交换机和路由器应用特定集成电路 (ASIC) 内核电压轨供电。标称电压为 0.85V 时,该转换器可提供 360A 的连续电流和 600A 的峰值电流。它使用十二个 CSD95480 通用尺寸的 70A 智能功率级。设计包括用于测试的板载高速动态负载,可满足对高速 ASIC 的严格动态负载响应要求。该参考设计包括一个显示这些功能的测试报告,并支持剪切粘贴设计,以便通过 PMBus 为大电流 ASIC 内核电压轨供电。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。