TPS54120
- 低噪声输出: 在 100 Hz 至 1 MHz 之间时为 17 µVRMS
- 宽输入电压范围: 4.5 V 至 17 V
- 高效: 在 1 A,12V 输出上为 72%
- 出色的负载/线路瞬态响应
- 可与外部时钟 (200 kHz 至 1.2 MHz) 同步
- 小尺寸封装: 3.5 mm x 5.5 mm 四方扁平无引线封装 QFN-24
TPS54120 将一个降压开关 (dc-dc) 转换器的高效率与一个高电源抑制比 (PSR) 、低噪声、低压差稳压器 (LDO) 结合起来以提供一个将安静电源轨传送到噪声敏感应用的超低噪声电源。
借助于 4.5 V 至 17 V 的宽输入电压范围i,TPS54120 非常适合于具有 12-V 电源总线的系统,此器件还支持一个 1-A 的持续输出电流。 通过使用外部电阻器,输出电压可在 0.8 V 至 6.0 V 之间设定。 dc-dc 转换器和 LDO 完全可配置,这使得 TPS54120 可被用于广泛的低噪声应用。 此外,TPS54120 还包括诸如软启动、开关频率同步等特性、以及一个电源正常引脚。
此器件封装在一个节省空间、3.5-mm x 5.5-mm QFN 封装内,并且可在 –40°C 至 +125°C 的结温温度范围内运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成 DC-DC 转换器和低压差稳压器的低噪声、1A 电源 数据表 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2012年 6月 25日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点