主页 电源管理 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS542021

预发布

4.5V 至 30V 输入、2A、500kHz 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 45 Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 45 Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 经过配置以满足多种应用的需求
    • 输入电压范围:4.5V 至 30V
    • 可选可调输出 (TPS542021),固定 5V 输出 (TPS542025)
    • 高达 2A 的连续输出电流
    • 基准电压: 0.6V ± 1.5% (25°C)
    • 支持低压降模式
  • 高效率
    • 集成 MOSFET:100mΩ 和 60mΩ
    • 低 2µA 关断,26µA 静态电流
    • 可实现高轻载效率的脉冲频率调制 (PFM)
  • 易于使用
    • 具有内部环路补偿的峰值电流模式控制
    • 固定开关频率:500kHz
    • 内部软启动:5ms
    • 展频频谱可降低 EMI
    • 两个 MOSFET 的过流保护均为断续模式保护
    • 非锁存保护:过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • 采用 TPS54202 的 P2P、B2B
    • SOT-23 (6)、SOT-563 封装
  • 经过配置以满足多种应用的需求
    • 输入电压范围:4.5V 至 30V
    • 可选可调输出 (TPS542021),固定 5V 输出 (TPS542025)
    • 高达 2A 的连续输出电流
    • 基准电压: 0.6V ± 1.5% (25°C)
    • 支持低压降模式
  • 高效率
    • 集成 MOSFET:100mΩ 和 60mΩ
    • 低 2µA 关断,26µA 静态电流
    • 可实现高轻载效率的脉冲频率调制 (PFM)
  • 易于使用
    • 具有内部环路补偿的峰值电流模式控制
    • 固定开关频率:500kHz
    • 内部软启动:5ms
    • 展频频谱可降低 EMI
    • 两个 MOSFET 的过流保护均为断续模式保护
    • 非锁存保护:过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • 采用 TPS54202 的 P2P、B2B
    • SOT-23 (6)、SOT-563 封装

TPS54202x 是一款输入电压范围为 4.5V 至 30V 的 2A 输出同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET,并且具备内部环路补偿和 5ms 内部软启动功能,从而降低组件数。

通过集成 MOSFET、TPS54202x 实现了高功率密度、并且在 PCB 上的占用空间非常小。TPS542025 具有固定的 5V 输出,可通过进一步降低 FB 电阻来节省 BOM。TPS542021 通过不同的 FB 电阻配置实现可调的输出。

TPS54202x 采用脉冲频率调制,可实现更高的轻负载效率并减少功率损耗。引入展频频谱操作以降低电磁干扰 (EMI)。

两个高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。

TPS54202x 是一款输入电压范围为 4.5V 至 30V 的 2A 输出同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET,并且具备内部环路补偿和 5ms 内部软启动功能,从而降低组件数。

通过集成 MOSFET、TPS54202x 实现了高功率密度、并且在 PCB 上的占用空间非常小。TPS542025 具有固定的 5V 输出,可通过进一步降低 FB 电阻来节省 BOM。TPS542021 通过不同的 FB 电阻配置实现可调的输出。

TPS54202x 采用脉冲频率调制,可实现更高的轻负载效率并减少功率损耗。引入展频频谱操作以降低电磁干扰 (EMI)。

两个高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54202x 4.5V 至 30V、2A、EMI 友好型同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 12月 16日
证书 TPS542021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 12月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS542021EVM — TPS542021 评估模块

TPS542021 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT236 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS542021EVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 TPS542021 降压转换器。TPS542021EVM 在 5V 至 30V(额定电压 24V)的输入电压范围内工作,在电流为 2A 时提供 5V 的输出。此 EVM 还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频