主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54225-Q1

正在供货

具有 DCAP2 模式的汽车类 4.5V 至 18V、2A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS62903-Q1 正在供货 具有 165°C 结温的 3V 至 18V、3A 汽车类低 IQ 同步降压转换器 Higher efficiency with lower IQ and more features in a smaller package.

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.75 Features Enable, Power good, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iq (typ) (A) 0.0008 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.75 Features Enable, Power good, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iq (typ) (A) 0.0008 Duty cycle (max) (%) 90
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽 VCC 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 宽 VIN 输入电压范围: 2 V 至 18 V
  • 输出电压范围: 0.76V 至 5.5V
  • 高效集成 FET,针对
    更低占空比应用进行优化
    - 160 mΩ(高侧)和 110 mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10 μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 电源良好输出
  • 符合汽车应用要求
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽 VCC 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 宽 VIN 输入电压范围: 2 V 至 18 V
  • 输出电压范围: 0.76V 至 5.5V
  • 高效集成 FET,针对
    更低占空比应用进行优化
    - 160 mΩ(高侧)和 110 mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10 μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 电源良好输出

TPS54225-Q1 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压型转换器。 TPS54225-Q1 可帮助系统设计人员通过低成本、低组件数量的低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54225-Q1 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。

此外,TPS54225-Q1 的专有电路还有助于该器件适应诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件可在 4.5 V 至 18 V VCC 输入、及 2-V 至 18-V VIN 输入电源电压范围内工作。 输出电压可在 0.76 V 与 5.5 V 之间进行编程。此外,该器件还支持可调慢启动时间与电源良好功能。 TPS54225-Q1 采用 14 引脚 HTSSOP 封装,设计用于在 –40°C 至 85°C 的范围内工作。

TPS54225-Q1 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压型转换器。 TPS54225-Q1 可帮助系统设计人员通过低成本、低组件数量的低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54225-Q1 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。

此外,TPS54225-Q1 的专有电路还有助于该器件适应诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件可在 4.5 V 至 18 V VCC 输入、及 2-V 至 18-V VIN 输入电源电压范围内工作。 输出电压可在 0.76 V 与 5.5 V 之间进行编程。此外,该器件还支持可调慢启动时间与电源良好功能。 TPS54225-Q1 采用 14 引脚 HTSSOP 封装,设计用于在 –40°C 至 85°C 的范围内工作。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压 SWIFT 转换器 数据表 英语版 2011-4-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54225EVM-538 — 同步降压 DCAP2 模式转换器评估模块

TPS54225EVM-538 评估模块是单相同步降压转换器,它在 2A 的电流下从 5V 至 17V 输入中产生 1.05V 电压。用户指南介绍了 TPS54225EVM-538 的性能。TPS54225 是一款单相、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,它需要很少的外部组件。D-CAP2™ 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率被内部设置为 700kHz 的额定频率。TPS54225 封装内部采用了高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET (...)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频