主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54239E

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS62932 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、2A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 Wider range of Vin and Fsw, with smaller size.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 23 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 23 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 23V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对更低占空比应用进行了优化
    -140mΩ(高侧)与 70mΩ (低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 600kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 23V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对更低占空比应用进行了优化
    -140mΩ(高侧)与 70mΩ (低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 600kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率

TPS54239E 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54239E 可帮助系统设计人员通过一个低成本、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备电源总线调节器集。 TPS54239E 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54239 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54239E 的专有电路还有助于该器件适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或特种聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 23V VIN 输入之间。 输出电压可在 0.76V 与 7V 之间进行设定。此外,该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54239E 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

TPS54239E 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54239E 可帮助系统设计人员通过一个低成本、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备电源总线调节器集。 TPS54239E 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54239 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54239E 的专有电路还有助于该器件适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或特种聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 23V VIN 输入之间。 输出电压可在 0.76V 与 7V 之间进行设定。此外,该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54239E 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS54239 正在供货 具有 D-CAP2 模式的 4.5V 至 23V 输入、2A 同步降压转换器 This product has FCCM.
TPS54339E 正在供货 具有 D-CAP2 模式和轻负载效率的 4.5V 至 23V 输入、3A 同步降压转换器 Pin-to-pin compatible higher current part (3 A).
TPS54229E 正在供货 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器 Pin-to-pin compatible lower current part (2 A).

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT™ 转换器 数据表 英语版 2013-4-10
用户指南 TPS54239E Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-10-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS54239E PSpice Transient Model

SLVMAV1.ZIP (193 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频