主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

支持 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器

TPS54360-Q1 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS54360B-Q1 正在供货 具有 Eco-mode™ 的汽车类、60V 输入、3.5A、降压直流/直流转换器 Pin-compatible with the TPS54360-Q1.

产品详情

Rating Automotive Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 可在轻负载条件下实现高效率,采用脉冲跳跃 Eco-Mode
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 146μA 静态运行电流和 2μA 关断电流
  • 100KHz 至 2.5MHz 可调节开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可在轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和迟滞
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 带有 PowerPAD的 8 引脚小外形尺寸 (SO) 封装
  • -40°C 至 150°C TJ运行范围
  • 由 WEBENCH软件工具提供支持

应用范围

  • 车辆附件:全球卫星定位 (GPS)(请参见SLVA412),娱乐系统,高级驾驶员辅助系统 (ADAS),紧急呼叫系统 (eCall)
  • USB 专用充电端口和电池充电器(请参见SLVA464)
  • 工业自动化和电机控制
  • 12V、24V 和 48V 工业、汽车及通信用电源系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 可在轻负载条件下实现高效率,采用脉冲跳跃 Eco-Mode
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 146μA 静态运行电流和 2μA 关断电流
  • 100KHz 至 2.5MHz 可调节开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可在轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和迟滞
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 带有 PowerPAD的 8 引脚小外形尺寸 (SO) 封装
  • -40°C 至 150°C TJ运行范围
  • 由 WEBENCH软件工具提供支持

应用范围

  • 车辆附件:全球卫星定位 (GPS)(请参见SLVA412),娱乐系统,高级驾驶员辅助系统 (ADAS),紧急呼叫系统 (eCall)
  • USB 专用充电端口和电池充电器(请参见SLVA464)
  • 工业自动化和电机控制
  • 12V、24V 和 48V 工业、汽车及通信用电源系统

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS54360-Q1 是一款 60V 3.5A 降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至 146μA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流将降至 2μA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡采用内部控制,可实现受控启动并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸进行的优化。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54360-Q1 采用 8 引脚散热增强型 HSOIC PowerPAD 封装。

TPS54360-Q1 是一款 60V 3.5A 降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至 146μA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流将降至 2μA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡采用内部控制,可实现受控启动并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸进行的优化。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54360-Q1 采用 8 引脚散热增强型 HSOIC PowerPAD 封装。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54360-Q1 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 8月 25日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点