TPS54386-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 4.5V 至 28V 的输入范围
- 输出电压范围介于 0.8V 和输入电压的 90% 之间
- 输出电流高达 3A
- 固定开关频率:600kHz
- 过流保护的三个可选电平(输出 2)
- 0.8V 1.5% 电压基准
- 2.1ms 内部软启动
- 双路脉宽调制 (PWM) 输出 180° 异相位
- 可通过一个单一引脚来选择比率计或者顺序启动模式
- 85mΩ 内部高侧 MOSFET
- 电流模式控制
- 内部补偿
- 逐脉冲过流保护
- 148°C 上的热关断
- 14 引脚 PowerPAD 散热型薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装
TPS54386-Q1 是一款双输出、非同步降压转换器,此转换器能够支持运行在 4.5V 至 28V 输入电源电压范围内的 3A 输出应用,并且要求输出电压在 0.8V 至输入电压 90% 的范围内。
借助于内部确定的运行频率、软启动时间、和控制环路补偿,这些转换器在所需外部组件大大减少的情况下提供很多特性。 通道-1 过流保护被设定在 4.5A 上,然而,通过将一个引脚接地、连接至 BP,或者保持悬空可选择通道-2 过流保护电平。 设置电平被用于允许针对应用(此类应用不需要两个输出的完全负载能力)的外部组件按比例增减。
输出可以被独立启用,或者可以被配置为支持比率计或者顺序启动排序。 此外,两个输出也可以由不同的电源供电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 带有集成高侧金属氧化物场效应晶体管 (MOSFET) 的3A 双路非同步转换器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 4月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54386EVM — TPS54386 13.2V 输入、双路 5V 和 3.3V 输出、2A 评估模块
The TPS54386EVM evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0-V and 3.3-V output at up to 2 A each from a 12-V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the (...)
仿真模型
TPS54386 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SLUM094A.ZIP (127 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS54386 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM109A.ZIP (133 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点