可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS54388C-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 功能安全型
- 两个可在 3A 负载下获得高效率的 12mΩ(典型值)MOSFET
- 200kHz 至 2MHz 开关频率
- 在工作温度范围(–40°C 至 +150°C)内具有 0.8V ± 1% 电压基准
- 与外部时钟同步
- 可调缓启动和排序
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- –40°C 至 +150°C 的工作结温范围
- 热增强型 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN 封装
- 与 TPS54418 引脚兼容
- 推出更新版本产品:TPS62813-Q1 采用具有可湿性侧面的 2mm x 3mm QFN 封装的 6V 降压转换器
TPS54388C-Q1 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、3A、同步降压电流模式转换器。
TPS54388C-Q1 器件集成了 MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量,通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm x 3mm 热增强型 QFN 封装更大限度减小 IC 尺寸,从而实现小型设计。
TPS54388C-Q1 器件可在工作温度范围内以 ±1% 的精确电压基准 (V ref) 为多种负载提供精确调节。
集成式 12mΩ MOSFET 和 515µA(典型值)的电源电流,可最大限度提升效率。使用使能引脚进入关断模式,可将关断电源电流降低至 5.5µA(典型值)。
内部欠压锁定设置为 2.45V,但通过使能引脚上的电阻器网络对阈值编程,可提高该设置值。缓启动引脚可设置输出电压启动斜升。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。
频率折返和热关断功能负责在过流情况下保护器件。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS54388C-Q1 汽车类 2.95V 至 6V、3A、2MHz 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 4月 3日 |
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 功能安全信息 | TPS54388C-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 11月 30日 | |||
| 技术文章 | Minimize the impact of the MLCC shortage on your power application | PDF | HTML | 2019年 3月 29日 | |||
| 技术文章 | How to power next-generation ADAS camera modules | PDF | HTML | 2018年 9月 11日 | |||
| 技术文章 | Use a low-quiescent-current switcher for high-voltage conversion | PDF | HTML | 2018年 8月 28日 | |||
| 技术文章 | Let’s break it down: how buck converters make your power supply more flexible | PDF | HTML | 2017年 12月 13日 | |||
| 应用手册 | TPS57112-Q1 High Frequency (2.35 MHz) Operation | 2016年 5月 31日 | ||||
| 应用手册 | Enable Functionality and Adjusting Under Voltage Lockout for TPS57112-Q1 Device | 2016年 5月 5日 | ||||
| 应用手册 | Interfacing TPS57xxx-Q1 and TPS65320-Q1 Family Devices With Low Impendence Exter | 2015年 12月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS54388EVM — TPS54388EVM:2.95V-6V 输入、3A、2MHz 同步降压 SWIFTT DC-DC 转换器评估模块
The TPS54388-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 2.95 V to 6 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board (PCB) areas that may be achieved when designing with the TPS54388-Q1 regulator. The switching (...)
TPS54388-Q1 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
TPS54388-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。