主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54394

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS563203 正在供货 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器 This product has a smaller package with less external component count

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.8 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.8 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) VQFN (RSA) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 针对低占空比应用对高效集成 FET 进行了优化
    • 90mΩ(高侧)和 60mΩ(低侧)
  • 高初始基准精度
  • 在两个通道上支持恒定 3A 电流
  • 低侧 rDS(on) 低损耗电流感测
  • 固定软启动时间:1ms
  • 非灌入预偏置软启动
  • 电源正常 (Powergood)
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 用于过载保护的断续定时器
  • 过流限制 (OCL) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 保护
  • 带有集成式升压 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿 rDS(on)的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
  • 16 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP),16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 自动跳跃 Eco-mode  模式,以在轻负载时实现高效率

应用范围

  • 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
    • 数字电视电源
    • 网络互联家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)
    • DVD 播放器/刻录机
    • 游戏控制台和其它设备

  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 针对低占空比应用对高效集成 FET 进行了优化
    • 90mΩ(高侧)和 60mΩ(低侧)
  • 高初始基准精度
  • 在两个通道上支持恒定 3A 电流
  • 低侧 rDS(on) 低损耗电流感测
  • 固定软启动时间:1ms
  • 非灌入预偏置软启动
  • 电源正常 (Powergood)
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 用于过载保护的断续定时器
  • 过流限制 (OCL) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 保护
  • 带有集成式升压 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿 rDS(on)的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
  • 16 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP),16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 自动跳跃 Eco-mode  模式,以在轻负载时实现高效率

应用范围

  • 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
    • 数字电视电源
    • 网络互联家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)
    • DVD 播放器/刻录机
    • 游戏控制台和其它设备

TPS54394 是一款双路、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54394 可帮助系统设计人员通过一个成本有效的、低组件数量、和低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54394 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,此控制模式无需外部补偿组件即可提供极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持更高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54394 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54394 也能够去适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 的低等效串联电阻 (ESR) ,和超低 ESR 陶瓷电容器。 此器件在输入电压为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷和有效的运行。

TPS54394 采用 4.4mm x 5mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装和 4mm x 4mm 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,额定环境运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

TPS54394 是一款双路、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54394 可帮助系统设计人员通过一个成本有效的、低组件数量、和低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54394 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,此控制模式无需外部补偿组件即可提供极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持更高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54394 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54394 也能够去适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 的低等效串联电阻 (ESR) ,和超低 ESR 陶瓷电容器。 此器件在输入电压为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷和有效的运行。

TPS54394 采用 4.4mm x 5mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装和 4mm x 4mm 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,额定环境运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS542941 正在供货 4.5V 至 18V 输入、2A/3A 双通道同步降压转换器,1ms 固定软启动 This is a dual-channel 2-A / 3-A output product.
TPS54494 正在供货 具有集成 FET 的 4A 双通道同步降压转换开关 This is a dual-channel 2-A / 4-A output product.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有集成场效应晶体管(FET) 的3A 双通道同步降压转换器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2014-1-30
应用手册 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 英语版 2015-9-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS54394 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM613B.ZIP (69 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
VQFN (RSA) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频