主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS563203

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 95
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 广泛地为各种应用配置
    • 输入电压范围:4.2V 至 17V
    • 输出电压范围:0.6V 至 7V
    • 基准电压:0.6V
    • 25°C 时基准电压精度为 ±1.5%
    • 在 –40°C 至 125°C 温度范围内基准电压精度为 ±2%
    • 集成 100mΩ 和 55mΩ FET
    • TPS563203 具有低静态电流:110µA
    • 开关频率:600kHz
    • 以最大 95% 的高占空比运行
    • 固定软启动时间:1.4ms
  • 易于使用且设计小巧
    • TPS563203 在轻负载时采用 Eco-mode
    • TPS563206 在轻负载下采用 FCCM 模式
    • D-CAP3™ 控制模式,可提供快速瞬态响应
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 非锁存 OT 和 UVLO 保护
    • 逐周期过流限制
    • UV 保护的断续模式
    • 工作结温范围为 –40°C 至 125°C
    • SOT563 封装,1.6mm * 1.6mm
  • 利用 TPS563203 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 利用 TPS563206 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 广泛地为各种应用配置
    • 输入电压范围:4.2V 至 17V
    • 输出电压范围:0.6V 至 7V
    • 基准电压:0.6V
    • 25°C 时基准电压精度为 ±1.5%
    • 在 –40°C 至 125°C 温度范围内基准电压精度为 ±2%
    • 集成 100mΩ 和 55mΩ FET
    • TPS563203 具有低静态电流:110µA
    • 开关频率:600kHz
    • 以最大 95% 的高占空比运行
    • 固定软启动时间:1.4ms
  • 易于使用且设计小巧
    • TPS563203 在轻负载时采用 Eco-mode
    • TPS563206 在轻负载下采用 FCCM 模式
    • D-CAP3™ 控制模式,可提供快速瞬态响应
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 非锁存 OT 和 UVLO 保护
    • 逐周期过流限制
    • UV 保护的断续模式
    • 工作结温范围为 –40°C 至 125°C
    • SOT563 封装,1.6mm * 1.6mm
  • 利用 TPS563203 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 利用 TPS563206 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS563203、TPS563206 是采用 SOT563 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。

这些器件的设计初衷是使用尽可能少的外部元件即可运行,而且可以实现低待机电流。

该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿器件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS563203 采用 Eco-mode 运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS563206 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件集成了全面的断续模式 OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。TPS56320x 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

TPS563203、TPS563206 是采用 SOT563 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。

这些器件的设计初衷是使用尽可能少的外部元件即可运行,而且可以实现低待机电流。

该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿器件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS563203 采用 Eco-mode 运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS563206 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件集成了全面的断续模式 OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。TPS56320x 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS562203 正在供货 采用 SOT563 封装且具有 Eco-Mode 的 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器 Pin-compatible alternative with 2-A output current
TPS563252 正在供货 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、3A、1.2Mhz 同步降压转换器 Higher switching frequency and power good available
TPS563206 正在供货 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器 Pin-compatible alternative with FCCM.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56320x 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入电压、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-19
应用手册 如何共同布局三个常见的 SOT-563 封装引脚排列 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-9-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS563203EVM — TPS563203 采用 SOT-563 封装的 3A 同步降压转换器评估模块

TPS563203 评估模块 (EVM) 是用于评估采用 SOT-563 封装的 TPS563203 降压转换器的平台。TPS563203EVM 的输入电压范围为 3V 至 17V(12V 标称电压),可提供 1.05V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS563203 PSPICE Model

SLUM869.ZIP (334 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频