主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS54418

正在供货

2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62865 正在供货 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、4A 同步降压转换器 Next generation of 4-A PoL buck.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00035 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00035 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 两个可在 4A 负载下获得高效率的 30mΩ(典型值)MOSFET
  • 开关频率:200kHz 至 2MHz
  • 整个温度范围内的电压基准:0.8V ± 1%
  • 同步至外部时钟
  • 可调软启动/定序
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 低运行和关断静态电流
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C
  • 耐热增强型 3mm x 3mm 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 使用 TPS54418 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 两个可在 4A 负载下获得高效率的 30mΩ(典型值)MOSFET
  • 开关频率:200kHz 至 2MHz
  • 整个温度范围内的电压基准:0.8V ± 1%
  • 同步至外部时钟
  • 可调软启动/定序
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 低运行和关断静态电流
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 逐周期电流限制、过热和频率折返保护
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C
  • 耐热增强型 3mm x 3mm 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 使用 TPS54418 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS54418 器件一款全功能 6V、4A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。

TPS54418 器件集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz的开关频率来减小电感尺寸,并借助小型 3mm x 3mm 热增强型 QFN 封装尽量减小器件封装尺寸,从而实现小型设计。

TPS54418 器件可在整个温度范围内为多种负载提供电压基准 (VREF) 精度达 ±1% 的精确调节。

通过集成型 30mΩ MOSFET 和典型值为 350µA 的电源电流可使效率得到最大限度提升。通过使用 EN 引脚进入关断模式,关断电源电流可减少至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 2.6V,但可通过使能引脚上的电阻网络设定阈值将之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。

要获得更多 SWIFT ™文档,请参见 TI 网站 www.ti.com.cn/swift

TPS54418 器件一款全功能 6V、4A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。

TPS54418 器件集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz的开关频率来减小电感尺寸,并借助小型 3mm x 3mm 热增强型 QFN 封装尽量减小器件封装尺寸,从而实现小型设计。

TPS54418 器件可在整个温度范围内为多种负载提供电压基准 (VREF) 精度达 ±1% 的精确调节。

通过集成型 30mΩ MOSFET 和典型值为 350µA 的电源电流可使效率得到最大限度提升。通过使用 EN 引脚进入关断模式,关断电源电流可减少至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 2.6V,但可通过使能引脚上的电阻网络设定阈值将之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。频率折返和热关断功能在过流情况下保护器件不受损坏。

要获得更多 SWIFT ™文档,请参见 TI 网站 www.ti.com.cn/swift

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54418 2.95V 至 6V 输入、4A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 5月 18日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
应用手册 Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Not All Jitter Is Created Equal (Rev. A) 2015年 7月 4日
应用手册 Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日
应用手册 Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54418EVM-375 — TPS54418 3.3V 输入、1.8V 输出、4A SWIFT™ 转换器评估模块

TPS54418EVM-375 评估模块旨在演示使用 TPS54418 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。TPS54418 dc/dc 转换器设计用于以 2.95V 至 6V 的输入电压提供 4A 的输出电流。用户指南的表 1 中列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。开关频率被外部设置为 1000kHz 的额定频率。TPS54418 封装内部采用了高端和低端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFETs 的漏源电阻能使 TPS54418 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54418 TINA-TI Average Reference Design

SLVM588.TSC (239 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54418 TINA-TI Average Spice Model (Rev. A)

SLVM587A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54418 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM584A.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54418 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM036B.ZIP (44 KB) - PSpice Model
计算工具

TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
  • TPS54218 2.95V 至 6V 输入、2A 同步降压 SWIFT™ 转换器
  • TPS54318 2.95V 至 6V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器
  • TPS54319 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 2.95V 至 6V 输入电压、3A、2MHz SWIFT™ 同步降压转换器
  • TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器
  • TPS54418 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器
  • TPS54521 17V 输入、5A 同步降压转换器
  • TPS54618 2.95V 至 6V 输入、6A SWIFT™ 同步降压转换器
  • TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器
  • TPS54622 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器
  • TPS54821 具有断续电流限制的 4.5V 至 17V、8A 同步降压转换器
  • TPS56921 具有 VID 控制的 4.5V 至 17V、9A 同步降压转换器
硬件开发
评估板
  • TPS54418EVM-375 TPS54418 3.3V 输入、1.8V 输出、4A SWIFT™ 转换器评估模块
  • TPS54620EVM-374 TPS54620 8V 至 17V、6A SWIFT™ 转换器评估模块
软件
计算工具
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频