主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54525

正在供货

4.5V 至 18V 输入、5.5A 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5.5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.76 Features Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5.5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.76 Features Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 95
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • D-CAP2™ 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
  • 宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
  • 高效率集成型 FET 针对较低占空比应用进行了优化 - 63mΩ(高侧)与 33mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时流耗少于 10µA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 电源正常状态输出
  • D-CAP2™ 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
  • 宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
  • 高效率集成型 FET 针对较低占空比应用进行了优化 - 63mΩ(高侧)与 33mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时流耗少于 10µA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制
  • 电源正常状态输出

TPS54525 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。TPS54525 可帮助系统设计人员通过低成本、低元件数量的低待机电流解决方案,为各种终端设备设计电源总线稳压器。TPS54525 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件便可实现超快的瞬态响应。TPS54525 的专有电路还有助于该器件适应诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作输入电压 VIN 介于 4.8 V 至 18 V 之间。输出电压可在 0.76 V 与 5.5 V 之间进行编程。该器件还特有一个可调软启动时间和一个电源正常功能。TPS54525 采用 14 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,设计工作温度介于 -40°C 到 85°C 之间。

TPS54525 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。TPS54525 可帮助系统设计人员通过低成本、低元件数量的低待机电流解决方案,为各种终端设备设计电源总线稳压器。TPS54525 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件便可实现超快的瞬态响应。TPS54525 的专有电路还有助于该器件适应诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作输入电压 VIN 介于 4.8 V 至 18 V 之间。输出电压可在 0.76 V 与 5.5 V 之间进行编程。该器件还特有一个可调软启动时间和一个电源正常功能。TPS54525 采用 14 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,设计工作温度介于 -40°C 到 85°C 之间。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS54625 正在供货 采用 HTSSOP 封装的 4.5V 至 18V、6.5A 同步降压转换器 This product offers higher current (6.5 A).
TPS54429 正在供货 7V 至 18V 输入、4.5A 同步降压 DCAP2 模式转换器 This product offers higher current (4.5 A).
功能与比较器件相似。
TPS565247 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、5A FCCM 模式同步降压转换器 This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency
TPS566247 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、6A FCCM 模式同步降压转换器 This product has smaller package, simplified design, and offers 6A current

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 4.5V 至 18V 输入、5.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-17
应用手册 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 英语版 2015-9-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54525EVM-608 — TPS54525 评估模块

The TPS54525EVM-608 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54525 Synchronous Step-Down Converter with D-CAP2™ Mode. The EVM is a single, synchronous buck converter providing a 1.05 V output at 5.5 A from a 4.5-V to 18-V input. Terminal blocks are provided for (...)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS54525 PSpice Transient Model

SLVM591.ZIP (91 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS54525 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM720.TSC (799 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS54525 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM721.ZIP (42 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频