主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54527

正在供货

4.5V 至 18V 输入,5A 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 85
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 6V
  • 针对低占空比应用进行优化的高效集成 场效应晶体管 (FET):65mΩ(高侧)和 36mΩ(低侧)
  • 高效率:关断时流耗不足 10µA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置的软启动
  • 650kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制

应用

  • 面向 低压系统的 各种应用
    • 数字电视电源
    • 高清 蓝光 (Blu-ray) 碟片播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 6V
  • 针对低占空比应用进行优化的高效集成 场效应晶体管 (FET):65mΩ(高侧)和 36mΩ(低侧)
  • 高效率:关断时流耗不足 10µA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置的软启动
  • 650kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制

应用

  • 面向 低压系统的 各种应用
    • 数字电视电源
    • 高清 蓝光 (Blu-ray) 碟片播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS54527 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。TPS54527 可帮助系统设计人员通过成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。TPS54527 的主控制环路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。TPS54527 的专有电路还可使该器件能够适应高分子钽固体电解电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V 之间。输出电压可在 0.76V 至 6V 范围内进行编程。该器件还 特有 可调节软启动时间。TPS54527 采用 8 引脚直接芯片安装 (DDA) 封装,设计运行温度范围为 -40°C 到 85°C。

TPS54527 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。TPS54527 可帮助系统设计人员通过成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。TPS54527 的主控制环路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。TPS54527 的专有电路还可使该器件能够适应高分子钽固体电解电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V 之间。输出电压可在 0.76V 至 6V 范围内进行编程。该器件还 特有 可调节软启动时间。TPS54527 采用 8 引脚直接芯片安装 (DDA) 封装,设计运行温度范围为 -40°C 到 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS54627 正在供货 采用 HTSSOP 封装的 4.5V 至 18V、6A 同步降压转换器 This product offers higher current (6 A).
TPS54427 正在供货 4.5V 至 18V 输入,4A 同步降压转换器 This product offers lower current (4 A).
功能与比较器件相似。
TPS565247 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、5A FCCM 模式同步降压转换器 This product has smaller package and simplified design

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54527 4.5V 至 18V 输入,5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2016-10-20
选择指南 电源管理指南 2018 2018-7-31
应用手册 Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement 2017-6-13
应用手册 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 英语版 2015-9-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54527EVM-052 — 用于 TPS54527 同步降压转换器(具有 D-CAP2 模式)的评估模块

TPS54527EVM-052 评估模块是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54527 同步降压直流/直流转换器。TPS54527EVM-052 在 4.5V 至 18V 电源电压范围内运行,且可在最高 5A 的负载下提供 1.05V 的输出电压。TPS54527 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需在相位补偿中使用外部组件即可实现超快的瞬态响应。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频