TPS54618
- 两个可在 6A 负载下获得高效率的 12mΩ(典型值)MOSFET
- 300kHz 至 2MHz 开关频率
- 在工作温度范围(-40°C 至 +150°C)内具有 0.8V ±1% 电压基准
- 与外部时钟同步
- 可调缓启动和排序
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- -40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 热增强型 3mm × 3mm、16 引脚 WQFN 封装
- 与 TPS54418 引脚兼容
- 使用 TPS54618 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS54618 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、6A、同步降压电流模式转换器。
TPS54618 集成了 MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。。
TPS54618 可在工作温度范围内为各种负载提供具有 ±1% 精确电压基准 (VREF) 的准确调节。
通过集成
12mΩ MOSFET 和 515µA(典型值)的电源电流,最大限度提升效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流被减少至 5.5µA。
欠压闭锁被内部设定在 2.6V 上,但是可通过一个使能引脚上的电阻器网络来编辑阈值,以增加此电压值。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。
频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。
有关 SWIFT™ 文档的更多信息,请访问 TI 网站 www.ti.com/swift。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS54618 2.95V 至 6V、6A、同步降压 SWIFT 转换器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2019年 8月 12日 |
| 应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 | |
| 应用手册 | 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 应用手册 | Calculating Efficiency (Rev. A) | 2020年 3月 6日 | ||||
| 应用手册 | Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications | 2018年 8月 24日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink | 2011年 5月 4日 | ||||
| 应用手册 | Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) | 2010年 9月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54618EVM-606 — 用于 TPS54618 同步降压 SWIFT™ DC/DC 转换器的评估模块
TPS54618EVM-606 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54618 6A、2MHz 同步降压 SWIFT DC/DC 转换器。TPS54618EVM-606 的工作输入为 3V 至 6V,并在电流为 6A 时提供 1.8V 输出。可修改同一电路板以提供不同的输出电压。有关详细信息,请参阅《TPS54618EVM-606 用户指南》。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS54618 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVM349B.ZIP (50 KB) - PSpice Model
计算工具
The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。