主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS546D24S

正在供货

具有增强安全性的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压 PMBus® 转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS546C25 正在供货 4V 至 18V 输入、35A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器 Higher Efficiency in a smaller package

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 85
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 集成扩展安全功能
  • 支持双电源: 2.95V 至 16V PVIN;2.95V 至 18V AVIN(4V IN VDD5 开关电压)
  • 集成 4.5mΩ/0.9mΩ MOSFET
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 可堆叠 2 个、3 个、4 个,电流共享高达 160A,每个输出可支持单个地址
  • 通过引脚搭接的可选输出电压范围为 0.5V 至 5.5V,使用 PMBus VOUT_COMMAND 的电压范围为 0.25V 至 5.5V
  • 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 V OUT、I OUT 和内部裸片温度
  • 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 V OUT 误差,T J 为 –40°C 至 +150°C
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节
  • 采用 MSEL 引脚,引脚编程 PMBus 默认值
  • 12 种介于 225kHz 和 1.5MHz 之间的可选开关频率(8 个引脚搭接选项)
  • 频率同步输入/同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN
  • TPS546D24A 直接兼容
  • 使用 TPS546D24S 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 集成扩展安全功能
  • 支持双电源: 2.95V 至 16V PVIN;2.95V 至 18V AVIN(4V IN VDD5 开关电压)
  • 集成 4.5mΩ/0.9mΩ MOSFET
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 可堆叠 2 个、3 个、4 个,电流共享高达 160A,每个输出可支持单个地址
  • 通过引脚搭接的可选输出电压范围为 0.5V 至 5.5V,使用 PMBus VOUT_COMMAND 的电压范围为 0.25V 至 5.5V
  • 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 V OUT、I OUT 和内部裸片温度
  • 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 V OUT 误差,T J 为 –40°C 至 +150°C
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节
  • 采用 MSEL 引脚,引脚编程 PMBus 默认值
  • 12 种介于 225kHz 和 1.5MHz 之间的可选开关频率(8 个引脚搭接选项)
  • 频率同步输入/同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN
  • TPS546D24A 直接兼容
  • 使用 TPS546D24S 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS546D24S 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,它通过添加制造商特定的 PMBus 命令以及扩展写保护和密钥,在 TPS546D24A 的基础上进行了扩展。与标准写保护命令相比,此功能能够以更高的分辨率限制写入功能,从而提高了安全性,有助于防止恶意访问 PMBus。 TPS546D24S 具有较高的工作频率和 40A 的电流输出,并采用 7mm × 5mm 封装。可将两个、三个和四个 TPS546D24S 器件互连,在单个输出上提供最高 160A 的电流。该器件可通过 VDD5 引脚,利用 5V 的外部电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,从而提高效率并降低转换器的功耗。

TPS546D24S 使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下更大限度减小尺寸和提高稳定性。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信使得所有 TPS546D24S 转换器能够为单个输出轨供电,共享一个地址,从而简化系统软件/固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。

TPS546D24S 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,它通过添加制造商特定的 PMBus 命令以及扩展写保护和密钥,在 TPS546D24A 的基础上进行了扩展。与标准写保护命令相比,此功能能够以更高的分辨率限制写入功能,从而提高了安全性,有助于防止恶意访问 PMBus。 TPS546D24S 具有较高的工作频率和 40A 的电流输出,并采用 7mm × 5mm 封装。可将两个、三个和四个 TPS546D24S 器件互连,在单个输出上提供最高 160A 的电流。该器件可通过 VDD5 引脚,利用 5V 的外部电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,从而提高效率并降低转换器的功耗。

TPS546D24S 使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下更大限度减小尺寸和提高稳定性。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信使得所有 TPS546D24S 转换器能够为单个输出轨供电,共享一个地址,从而简化系统软件/固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPSM8S6C24 正在供货 具有增强安全性的 2.95V 至 16V 输入、35A、4x 可堆叠 PMBus® 电源模块 Module version with integrated inductor

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS546D24S 具有 PMBus 和扩展写保护功能且最多可堆叠 4 个的 2.95V 至 16V、40A SWIFT 同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 8月 23日
应用简报 使用 TPS546x24S 系列降压转换器和模块内部的安全特性 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 5日
证书 TPS546D24SEVM-2PH EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS546D24SEVM-2PH — TPS546D24S 具有写入锁定的固定频率两相同步降压转换器评估模块

TPS546D24SEVM-2PH 评估模块 (EVM) 是一款具有两个 TPS546D24S 器件的两相降压转换器,可提供单个 0.8V 输出。TPS546D24A 器件是一款具有 PMBus 接口的可堆叠同步降压转换器,可由标称 2.95V 至 16V 的输入电源供电。该器件允许通过 PMBus 接口进行编程和监测,并具有用户可配置的写入锁定功能,可提高安全性。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频