主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM8S6C24

正在供货

具有增强安全性的 2.95V 至 16V 输入、35A、4x 可堆叠 PMBus® 电源模块

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 35 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Current Sharing, Dynamic voltage scaling, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Voltage Margining Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 85 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 275 Switching frequency (max) (kHz) 1100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 35 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Current Sharing, Dynamic voltage scaling, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Voltage Margining Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 85 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 275 Switching frequency (max) (kHz) 1100
QFM (MOY) 45 176 mm² 16 x 11
  • 集成扩展安全功能
  • 4.25V 至 16V,PVIN 连接至 AVIN 与内部的 LDO
  • 2.95V 至 16V,PVIN 和 AVIN 双电源,或 VDD5 上的外部偏压范围
  • 集成 MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 通过引脚搭接实现的 0.5V 至 3.6V 输出电压范围
  • 0.25V 至 3.6VPMBus VOUT_COMMAND 范围
  • 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 V OUT、I OUT 和内核温度
  • 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 V OUT 误差
  • –40°C 至 +125°C T J
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节
  • 多功能选择 (MSEL) 引脚,采用引脚搭接编程 PMBus 默认值
  • 九个可选开关频率范围:275kHz 至 1.1MHz
  • 频率同步输入/同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 16mm × 11mm × 4.3mm 45 引脚 MOY 封装
  • 使用 TPSM8S6C24 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 集成扩展安全功能
  • 4.25V 至 16V,PVIN 连接至 AVIN 与内部的 LDO
  • 2.95V 至 16V,PVIN 和 AVIN 双电源,或 VDD5 上的外部偏压范围
  • 集成 MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 通过引脚搭接实现的 0.5V 至 3.6V 输出电压范围
  • 0.25V 至 3.6VPMBus VOUT_COMMAND 范围
  • 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 V OUT、I OUT 和内核温度
  • 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 V OUT 误差
  • –40°C 至 +125°C T J
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节
  • 多功能选择 (MSEL) 引脚,采用引脚搭接编程 PMBus 默认值
  • 九个可选开关频率范围:275kHz 至 1.1MHz
  • 频率同步输入/同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 16mm × 11mm × 4.3mm 45 引脚 MOY 封装
  • 使用 TPSM8S6C24 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPSM8S6C24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式直流/直流降压电源模块,添加了特定于制造商的 PMBus 命令。附加的 EXTENDED_WRITE_PROTECT 和 PASSKEY 可通过使用比标准写保护命令更高的分辨率限制写入能力来防止对 PMBus 的恶意访问,从而提高安全性。

TPSM8S6C24 是一款 35A 电源模块,可拉出高达 140A 的电流,具有 4 倍堆叠能力。该器件可通过外部 5V 电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,以实现低至 2.95V 的较低输入电压范围并提高转换器的效率。

TPSM8S6C24 电源模块使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下最大限度减小尺寸和提高稳定性。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信会启用所有 TPSM8S6C24 转换器,为单个输出轨供电以共享一个地址,从而简化系统软件/固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。

TPSM8S6C24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式直流/直流降压电源模块,添加了特定于制造商的 PMBus 命令。附加的 EXTENDED_WRITE_PROTECT 和 PASSKEY 可通过使用比标准写保护命令更高的分辨率限制写入能力来防止对 PMBus 的恶意访问,从而提高安全性。

TPSM8S6C24 是一款 35A 电源模块,可拉出高达 140A 的电流,具有 4 倍堆叠能力。该器件可通过外部 5V 电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,以实现低至 2.95V 的较低输入电压范围并提高转换器的效率。

TPSM8S6C24 电源模块使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下最大限度减小尺寸和提高稳定性。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信会启用所有 TPSM8S6C24 转换器,为单个输出轨供电以共享一个地址,从而简化系统软件/固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS546D24S 正在供货 具有增强安全性的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压 PMBus® 转换器 Discrete converter version with external inductor for more design flexibility

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM8S6C24 具有 PMBus® 和扩展写入保护功能、最多可堆叠 4 个的 2.95V 至 16V、单路 35A 同步降压电源模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 9日
应用简报 使用 TI 开关稳压器和带 PMBus® 的模块为支持 SmartVID 的 FPGA 供电 PDF | HTML 2026年 7月 27日
应用简报 解决半导体测试和 ATE 应用中的电源设计难题 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 8日
证书 TPSM8S6C24SEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM8S6C24SEVM-1PH — TPSM8S6C24 评估模块

TPSM8S6C24EVM-1PH 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM8S6C24 电源模块在单输出配置中的运行情况。输入电压范围为 5V 至 16V,输出电压为 1.2V,最大输出电流为 35A。TPSM8S6C24SEVM-1PH 可通过 PMBus 接口进行编程和监测。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSM8S6C24 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM862A.ZIP (651 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSM8S6C24 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. A)

SLUM861A.ZIP (813 KB) - SIMPLIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFM (MOY) 45 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频