主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS548A23

正在供货

4V 至 16V,12A 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Eco-mode, Hiccup mode protection, Output discharge, Over Current Protection, Over Voltage Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Under Voltage Protection Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 30
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Eco-mode, Hiccup mode protection, Output discharge, Over Current Protection, Over Voltage Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Under Voltage Protection Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 30
WQFN-HR (VAN) 19 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围为 4V 至 16V
  • 支持 3.1V 至 5.3V 外部 VCC 辅助电源
  • 8.4mΩ 和 3.3mΩ MOSFET (VVCC = 3.3V)
  • 12A 持续输出电流
  • 针对效率和热性能优化的 19 引脚 WQFN-HR 封装
  • ±1.25% 输出电压精度,有内部反馈,TJ =–40°C 至 +150°C
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 差分遥感
  • D-CAP4 模式可提供超快负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 可选自动跳跃 Eco-mode,用以在轻负载情况下实现高效率
  • 实现可编程谷值电流限制
  • 600kHz、800kHz、1.0MHz、1.2MHz 可选开关频率
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动功能
  • 开漏电源正常状态输出
  • 过压和欠压故障保护
  • 3mm × 3mm(0.4mm 引脚间距),19 引脚 QFN 封装
  • 与 20A TPS548B23 引脚对引脚兼容
  • 输入电压范围为 4V 至 16V
  • 支持 3.1V 至 5.3V 外部 VCC 辅助电源
  • 8.4mΩ 和 3.3mΩ MOSFET (VVCC = 3.3V)
  • 12A 持续输出电流
  • 针对效率和热性能优化的 19 引脚 WQFN-HR 封装
  • ±1.25% 输出电压精度,有内部反馈,TJ =–40°C 至 +150°C
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 差分遥感
  • D-CAP4 模式可提供超快负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 可选自动跳跃 Eco-mode,用以在轻负载情况下实现高效率
  • 实现可编程谷值电流限制
  • 600kHz、800kHz、1.0MHz、1.2MHz 可选开关频率
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动功能
  • 开漏电源正常状态输出
  • 过压和欠压故障保护
  • 3mm × 3mm(0.4mm 引脚间距),19 引脚 QFN 封装
  • 与 20A TPS548B23 引脚对引脚兼容

TPS548A23 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP4 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。该控制方法无需外部补偿网络,即可在整个输出电压范围内提供较小的最短导通时间和快速负载瞬态响应。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要的外部元件很少。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。

TPS548A23 器件具有差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,用于外部反馈的 ±1.0% 参考电压,通过内部基准支持 ±1.25% 的输出电压精度。该器件具有精确的负载和线路调整以及 Eco-mode 或强制连续导通模式 (FCCM) 运行功能。引脚配置选项可用于配置以下项:过流限制、故障响应、内部或外部反馈、输出电压选择、开关频率和软启动时间。

内部 3.0V LDO 可通过 VCC 引脚连接的 3.1V 至 5.3V 外部电源进行过驱,从而提高效率并降低功率耗散。

TPS548A23 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

TPS548A23 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP4 控制模式的高效率、小尺寸同步降压转换器。该控制方法无需外部补偿网络,即可在整个输出电压范围内提供较小的最短导通时间和快速负载瞬态响应。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要的外部元件很少。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。

TPS548A23 器件具有差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,用于外部反馈的 ±1.0% 参考电压,通过内部基准支持 ±1.25% 的输出电压精度。该器件具有精确的负载和线路调整以及 Eco-mode 或强制连续导通模式 (FCCM) 运行功能。引脚配置选项可用于配置以下项:过流限制、故障响应、内部或外部反馈、输出电压选择、开关频率和软启动时间。

内部 3.0V LDO 可通过 VCC 引脚连接的 3.1V 至 5.3V 外部电源进行过驱,从而提高效率并降低功率耗散。

TPS548A23 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS548B23 正在供货 4V 至 16V,20A 同步降压转换器 Higher current equivalent

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS548A23 4V 至 16V 输入, 12A ,远程传感 同步降压 转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 31日
应用简报 解决企业级 SSD 应用中的电源设计难题 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS548B23EVM — TPS548B23 评估模块

TPS548B23 评估模块 (EVM) 旨在提供快速设置,用于评估并帮助熟悉 TPS548B23 器件。此 EVM 可以提供高达 20A 的连续负载电流,工作输入电压范围为 8V 至 16V(标称值为 12V),输出电压范围为 0.5V 至 5.5V(默认值为 1.0V)。TPS548B23 使用标称 12V 的总线在高达 20A 的负载电流下产生 1.0V(默认)稳压输出。TPS548B23EVM 包含多个跳线,可快速配置 CFG 引脚和测试点选择的不同设置,从而评估器件的性能。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS548x23 SIMPLIS Model

SLVMED4.ZIP (603 KB) - SIMPLIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-HR (VAN) 19 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频