数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
TPS560200-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度范围:1 级 -40°C 至 125°C
- HBM ESD 分类等级:H2
- CDM ESD 分类等级:C4B
- 集成单片式 0.95Ω 高侧和 0.33Ω 低侧 MOSFET
- 500mA 持续输出电流
- 输出电压范围:0.8V 至 6.5V
- 0.8V 电压基准,在整个温度范围内精度为 ±1.3%
- 可在轻负载下实现高效率的自动跳跃高级 Eco-mode
- D-CAP2™ 控制方案可提供快速瞬态响应
- 无需外部补偿
- 600kHz 开关频率
- 2ms 内部软启动
- 安全启动至预偏置 VOUT
- 热关断
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 采用 8 引脚 MSOP 封装
TPS560200-Q1 是一款 17V、500mA、低 Iq、自适应导通时间 D-CAP2 控制方案模式同步单片降压转换器,具有集成式 MOSFET,采用易于使用的 8 引脚 MSOP 封装。
TPS560200-Q1 可助力系统设计人员通过经济高效、元件数量少且待机电流低的设计方案,完善各类终端设备电源总线调节器的整套配置。该器件的主控制环路采用 D-CAP2 控制方案,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。自适应导通时间控制可支持在重负载条件下的 PWM 模式与轻负载条件下的高级 Eco-mode 之间无缝切换。
TPS560200-Q1 的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作 VIN 范围为 4.5V 至 17V。输出电压可在 0.8V 至 6.5V 之间进行编程。该器件还具有固定的 2ms 软启动时间。该器件采用 8 引脚 MSOP 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS560200-Q1 具有高级 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入、500mA 汽车同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2026年 6月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS560200 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBA4A.ZIP (115 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-01168 — 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计
TIDA-01168 参考设计是一款适用于 12V/48V 汽车系统的四相双向 DC-DC 转换器开发平台。系统采用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F 微控制器 (MCU) 进行功率级控制。LM5170-Q1 子系统使用平均电流反馈进行电流控制,而 C2000™ 微控制器则提供电压反馈。 这种控制方案消除了多相转换器常见的相电流平衡需求。基于 LM5170-Q1 的系统具有高度集成性,可减小印刷电路板 (PCB) 面积,简化设计并加快开发进程。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。